运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

精密流体元件让二氧化碳监测仪设计更轻松

Parker PPF二氧化碳监测仪是手术室或重症监护室麻醉医师使用的一款医疗设备,用于采集、测量和显示患者呼末二氧化碳读数。它有两种方法测量呼出的二氧化碳,主流和旁流二氧化碳监测。旁流二氧化碳监测,它是从呼吸回路提取患者呼出气体样本,并通过管路输送到远程监测仪上的红外传感器。

旁路二氧化碳监测需要一个真空源,通常是一个隔膜泵或采样泵,以便从患者的呼吸回路中提取呼出空气样本,通过一段管路送入远程监测仪并通过二氧化碳传感器。二氧化碳传感器需要定期校准,以确保准确性和系统完整性。整个过程是通过“自动校零”传感器来完成:通过通断接有传感器的电磁阀,将二氧化碳其排空到环境空气中。传感器自动校零阀会切断从系统流向压差和二氧化碳传感器的流量,以便传感器进行自校。

基于二氧化碳监测仪的复杂性,该设备还包括其他电磁阀,以便将泵产生的气流从传感器分流出来,并对管路进行吹扫以防止闭塞。随着二氧化碳监测仪使用量的增加,加之生命科学行业不断发展的设计要求,采用复杂技术和更先进精密流体控制的升级版设备需求应运而生。工程师面临的如下设计挑战:

尺寸

下一代二氧化碳监测仪尺寸更小、便于携带。为了顺应这一趋势,精密流体元件应能够满足这些要求,且不影响关键性能特征,比如流量,压力,以及泄露率。

寿命

为了应对不断上涨的医疗成本,制造商正在设计寿命更长的二氧化碳监测仪。因此,元件寿命正日益引起关注,工程师必须获得能够运行超过5,000小时的元件。

组件集成

在开发系统时,工程师必须协调将多个子组件集成到功能模块设计中,以适应更小的设备尺寸。

校准

旁路二氧化碳监测模块要求远程吹扫和更先进传感器技术,要求电磁阀能实现校零功能。

电池供电

依赖电池供电的便携式设备需要耗电量较低的组件,以保持长时间工作,同时不降低性能。

结合小型化,低功耗和高性能

派克精密流体部门通过低功耗、高性能、体积轻巧的微型精密阀件和隔膜泵,解决了旁路二氧化碳监测仪的设计挑战。

派克X-Valve 微型气动电磁阀和T2-05系列微型隔膜泵是旁路二氧化碳监测仪的理想选择,它可以提供:

  • 小尺寸
  • 低功耗
  • 长寿命
  • 易于集成

Parker PPF紧凑型T2-05微型隔膜泵设计独特,可用于其他泵无法使用的狭小空间,最大限度降低了整体设备重量。此外,阀件设计经过优化,能够以最低的电流消耗提供最高的流量——在全电压下工作,功耗只有0.36瓦。这将大大延长电池寿命,扩展系统的便携使用范围。其他功能包括:

  • 基于不同电机类型选择,使用寿命最长可达10,000小时
  • 便携式应用的理想选择
  • 符合RoHS标准

 

Parker PPFX-Valve微型气动电磁阀 是一款结构紧凑的轻质8 mm PBT塑料阀体电磁阀,通常用于校准二氧化碳传感器。该阀件的额定寿命为2,500万次工作循环。鉴于在其使用寿命期间,传感器校准的频率很低,因此X-Valve使用寿命大大超越了二氧化碳监测模块的寿命要求。其他优异特性还包括:

  • 电路板上可以并排安装,实现紧凑和高效的系统设计
  • 可用压力范围大(6psi、30psi和100 psi),可满足各种应用要求
  • 结构紧凑轻巧,是便携式应用理想选择
  • 低功耗型号(0.5瓦) ,可以实现长时间持续工作
  • 符合RoHS标准

 

派克生命科学产品咨询,请联系:郑怡 Fenny.zheng@parker.com   

Office: +86-21-2899 5140  Mobile: +86-180 1721 2197

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 精密流体元件让二氧化碳监测仪设计更轻松

发表评论





Captcha