运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

行走机械制造商如何从热塑成型软管中受益

1在流体输送系统的设计和安装中需注意变量,因此,液压系统工程师、操作人员和技术人员在系统组装和安装时也会考虑误差范围。设备制造商面临着缺乏标准布管协议、钢管错边以及在控制成本的同时减少泄漏点等挑战。正确的装配、安装以及根据应用指定合适的软管和硬管可解决这些问题 - 这对于工程机械行业、林业、采矿业和类似行业中行走机械的无故障运行至关重要。 下面,让我们一起来看看热塑成型软管将如何应对这些挑战。

可重复性

在一些应用中,软管安装的布管线路很复杂,且有严格的公差要求,如此一来,安装面临着不少困难。许多原始设备制造商只提供装配件编号,但不提供布管说明。这将导致工作人员以不同的方式来布管组件,从而引发接头侧向负载或设备框架边缘磨损等质量问题。成型软管借用了弯曲钢管的原理,并将其应用于热塑性塑料,因此,组装变得容易,可确保布管一致,减少质量问题,并缩短装配时间。 

减少错位

2若软管错位,无法成功连接,或布管导致扭结或其他损坏,那么生产将会中断,生产率和产量也将降低。 哪怕只有 “1/8“的连接错位都可能引起运行中断,并导致产品返工。在设计中考虑周全且配以正确的选择,可减少问题发生的几率,确保系统可靠运行。热塑软管既有钢管的成型特性,也有软管的柔性,允许移动并且没有连接错位的问题。

减少泄漏点和流动阻塞

在流体输送系统中,错位和布管不当会引发泄漏和流动阻塞。

通常,泄漏是由连接错位造成的。测量不当会导致接头勉强连接在一起及其他一系列错误操作,从而引发泄漏问题。此外,流体系统中实际的接头数量也可能会增加或减少泄漏点;因此,在最小化系统接头数量时,应仔细考虑。与软管-硬管的组合相比,连续成型的热塑软管减少了所需的接头数量,可减少50%的泄漏点。

当软管和硬管扭结时,可能会发生流动阻塞。通常,以软管和硬管组合的方式布管将产生过大的弯曲半径,会出现扭结。确定最佳布管协议将减少压力,并确保扭结不会发生流动阻塞。通过标准化软管组件,成型软管可进一步发展,以便定制最佳布管。

降低人工及装运成本

除了增加无故障设计外,采用成型软管还可以:

标准化安装,加快装配。

零件减少 - 需要的配件更少。

更低的装运成本 - 成型软管可弯曲并置于较小的箱子中进行装运,而硬管/软管组合需要板条箱。

在即将开展的2018 bauma CHINA上,派克汉尼汾将携热塑成型软管亮相,欢迎大家莅临展台,现场向我们的工作人员了解更详细的产品信息及应用!

 

更多技术咨询,请联系: 石栋    Email: stone.shi@parker.com
Office: +86 2899 5009   Mobile: +86 13524291170 

 

原文链接:How Mobile Equipment Manufacturers Benefit from Using Formed Thermoplastic Hoses

类别
作者最近的博客文章­

液压系统中的噪音

液压系统怎么会产生噪音?对它来说,为何消除噪音也非常重要?整个液压系统的流量由泵提供,噪音则主要由泵的机械运动及其输出流体的脉动产生。同时,噪音也可能由那些引起湍流或流速发生变化的元件产生。噪音具有叠加性,多个元件的少量噪音可能会被放大,进而产生严重的噪音污染。这可能会导致设备操作人员容易疲劳,甚至引发神经损伤。因此,操作人员需佩戴听力保护装置。 我们不希望有噪音,因...

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 行走机械制造商如何从热塑成型软管中受益

发表评论





Captcha