运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

轻松去油雾,玩转大空间!

picture 1与人类工业文明刚刚腾飞时那些机器轰鸣、粉尘肆虐的工厂不同,如今,以技术创新以及先进制造能力为基础的智能制造工厂已经悄然来到我们身边,即使是枯燥乏味的机械加工车间,由于先进精密的数控机床等智能设备的投入使用,人们印象中那些充斥着机器轰鸣声的庞大车间也悄然发生了的变化:工人们穿着整洁,在电脑显示屏前进行人机对话,加工设备在设定好程序代码之后自动高效运转,高精度部件随之加工完成,如果你有幸目这些金属加工过程,一定会为其所展现出来的工业之美而惊叹。 

那么,这些看起来干净整洁的现代化加工车间就真的安全、无污染了吗?事实并非如此。在车、铣、钻、磨等金属加工过程中,需要使用切削液等诸如此类的金属加工润滑剂,这些润滑剂是一种非常复杂的混合物,含有对人体和生态环境有害的化学物质。它们会在高速、高压等加工过程中形成大量的油雾颗粒,扩散到空气中。这些油雾若不经处理,进入人的皮肤或呼吸系统,会给人的健康造成危害;沉积到地面后会导致地面湿滑,引发滑倒等安全事故,如果浓度达到一定极限,还会有火灾或爆炸等安全隐患。

picture 2因此,加工过程中产生的油雾必须进行处理。传统的油雾治理通过在机床开吸风口,由无缝钢管链接在一起,最终汇集到过滤器,经过滤器过滤后排放,以此来减少车间内的油雾浓度。但这样的方式适用于小空间的机加工车间油雾治理,一旦空间变大、机床数量达到几十甚至上百台后,油雾治理就不那么容易了,国内某大型汽车及装备制造集团的一机加工工厂便遇到了类似的问题。这个机加工工厂拥有几百台加工中心和机床,如果采用传统的油雾治理,庞大而复杂的管道网络以及后端过滤器所需的耗材数量都需要大量而持续的财力投入,能耗也高, 并且从视觉上影响车间环境的美观。

 

picture 3派克汉尼汾的技术部门了解这一情况后,根据现场的实际条件,推荐其选用旗下的UAS SMOG-HOG系列静电过滤器,在6000平方米的车间内安装了39台UAS SMOG-HOG静电过滤器,这些过滤器体积小,可放置在车间内部,以尽量减少管道长度,安装进度也很快。实际运行后,能耗低、治理效果好,帮助其成功解决大空间油雾问题,给车间员工创建了一个健康、安全的工作环境。UAS SMOG-HOG静电过滤器采用静电吸附原理,可以过滤轻质的油烟和粉尘,尤其对机加工的机床油雾治理,单极过滤精度为DOP96%,双极过滤精度可达DOP99% 。相对于传统介质,UAS SMOG-HOG静电过滤器能耗低、体积小、无需更换耗材,解决了之前传统过滤器无法治理的大空间油雾问题,深受市场欢迎。

除了机加工车间,只要有铜焊、CNC机床、激光切割、焊接等工艺存在的加工车间,无论是汽车行业,还是粉末冶金行业、飞机制造及维修等行业,UAS SMOG-HOG系列静电过滤器都能大展身手,助您轻松去油雾。

更多技术咨询,请联系:应晓玥 Email: Irene.Ying@parker.com
Office: +86 21 2899 4730   Mobile: +86 186 2161 7466

分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 轻松去油雾,玩转大空间!

发表评论





Captcha