运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

这个产品get了以假乱真的神技,您想了解吗?

IAS_China_6DOF 4上海迪斯尼自2016年6月正式开园以来,其最大主题园区梦幻世界的小飞侠天空奇遇记,一直都是大家极力推荐的必玩项目之一。登上小飞侠的海盗船,在小飞侠和精灵的带领下掠过屋顶,飞入伦敦上空,时而越过森林湖泊,时而穿梭在浩瀚的星空,让游客尽情享受翱翔在太空的乐趣,给大朋友小朋友们带来一次无与伦比的飞行体验。

这种奇妙的模拟飞行是派克汉尼汾六自由度平台成套解决方案无数个实际应用案例的一个缩影。作为全球领先的运动与控制系统领域的多元化制造商,派克汉尼汾为六自由度平台提供一站式完整解决方案,包括ETH电动缸、电机、减速机与控制系统,方便客户选用、减低选型、设计与调试时间。

IAS_China_6DOF 5

其六自由度平台产品,主要应用在高力精度、高位置精密模拟器。例如飞机一些关键部件在投产前,需要进行精准动态仿真飞行模拟,根据真实飞行的模拟运动去测试样品得到各种数据进行分析,既源于真实飞行,但比真实飞行更加苛刻:高加减速,测试极度负载情形,动态响应要快;所有运动可设计,过程可记录,精度的达到0.01mm; 噪声低。除此之外,更需要产品的稳定性来作为保障。

派克汉尼汾高性能配置方案的六自由度平台成套解决方案可以完美契合这种需求。其提供的运动控制器PAC可实现六自由度运动控制,通过以太网与上位测试软件实现无缝连接;高性能PSD/Compax3伺服提供了高动态响应驱动单元;电缸ETH系列尺寸小,精度高,寿命可计算,最大推力可达12吨。所有这些,都确保了高水准的动态仿真测试,为现代制造提供了前期可行性验证的最佳手段。

IAS_China_6DOF 6

目前,派克汉尼汾也开始推出中性能配置方案的六自由度平台,使得该运动模拟不仅仅用于高精度测试仿真,还在一般的运动仿真模拟诸如驾驶仿真、主题公园的动感乐园等应用市场得到极大的推广。在北京汽车博物馆运行的法拉利仿真驾驶,在武汉园博园的长江文明馆“黑暗骑乘”项目中运行的无轨游览车,都有派克六自由度平台的应用,越来越多的参观者开始感受并惊叹这种无比真实的模拟体验。

更多技术咨询,请联系:陈志彤 Dave.chen@parker.com   
Office: +86-10-8527 7325  Mobile: +86-181 2109 5737

 

 
 
分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 这个产品get了以假乱真的神技,您想了解吗?

发表评论





Captcha