运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

配有螺旋摆动马达的翻斗机构让垃圾倾卸更高效

1为了有效降低工伤赔偿和提高路线往返效率,垃圾车的设备制造商开始尝试对产品的设计作出改进。美国的一家设备制造商设计与制造了一种垃圾桶倾卸设备,这是一种适用于垃圾车、回收车及其他类型的垃圾装运设备。翻斗机构安装在车辆的前端或侧面,也可安装在前置式垃圾车的大垃圾箱上。当操作员将垃圾桶推车放置在倾卸设备上,倾卸设备便可举起垃圾桶,然后倾斜桶身,将其中的垃圾倾卸到垃圾箱内。倾卸完成后,翻斗机构便恢复原位。

翻斗机构的核心组件来自由派克汉尼汾研发的Helac螺旋摆动油缸。该螺旋摆动油缸旋转220度后,倾卸角度呈锐角,冲劲十足,能够彻底倒空垃圾。固定螺旋摆动油缸的底座带有通孔,配件穿过通孔可以连接到翻斗机构的固定板上。底座并不是与螺旋摆动油缸壳体齐平,而是位于壳体两端。这样,摆动油缸的部分壳体就会位于固定板之下,从而提高装置的紧凑性。输出轴在元件两端且带花键,便于与翻斗机构主臂上焊接的内花键匹配并进行安装。

2

 

那么,螺旋摆动油缸是如何实现更加高效的工作呢?下面两个剖面图可以为您清晰展示其工作原理:

配备螺旋摆动油缸后,翻斗机构的倾卸更高效、彻底,垃圾车制造商借此可打造出具备高性能水平的设备,同时无需配备液压缸。事实上,由液压缸推动的翻斗机构旋转不能超过180度,设计也更复杂。螺旋摆动油缸的外形还可以设计得更薄,让操作者更容易操控卸料斗。螺旋摆动油缸设计简洁紧凑,通过螺栓固定在翻斗机构装置上,与车身齐平,显得非常稳重低调,并且没有外露部件。

 

与其他旋转装置和执行机构设计相比,派克汉尼汾Helac螺旋摆动油缸的优势也很明显:结构非常紧凑,输出的扭矩极高;输出轴两端的扭矩相等; 内部有大直径的圆锥滚子轴承支撑输出轴;运行平稳,无漂移,位置正(且间隙几乎为零);无外露的运动部件;螺旋齿轮设计对受冲击力大的负载超载或频繁动作具有非凡的抗冲击性;整体旋转角度均定速、定扭矩转动;同时,安装操作更清洁、更简化。

此外,配备Helac螺旋摆动油缸翻斗机构的工作流量需求也更小。通常,一辆垃圾车的液压系统工作压力约210 bar (3000 psi),流量约75~300 l/min (20~80 gpm)。配备螺旋摆动油缸后,翻斗机构的工作流量需求不到8 l/min(2 gpm),现有的压力油路通过分流阀接入翻斗机构的螺旋摆动油缸,获取的流量可以调节并用以控制翻斗机构,而剩余的流量则输送给压实铲板。该系统的设计让背压尽量降低,产生的热量也相应尽量降低,从而延长油液和系统的使用寿命。有一些制造商采用节流阀调速,却无法准确调节流量(即无法恰当调节翻斗机构速度),因此产生了额外的热量。Helac螺旋摆动油缸专为低流量要求而设计,有助于将多余流量供给压实功能,基本上避免了压实降速问题。

Helac螺旋摆动油缸几乎面面俱到,垃圾车制造商得以借此设计出体型小巧、动力十足的翻斗机构,垃圾桶及挂桶式翻斗机构也得以广泛使用,这不仅可以降低工伤赔偿、提高路线往返效率、增大路线范围,减轻工作人员的负担,还能改善街道环境卫生,更有助于创建一个更加清洁、健康的城市环境!

在即将来临的 2018 bauma CHINA上,派克汉尼汾将携Helac螺旋摆动油缸亮相展会,欢迎大家莅临展会,向我们的工作人员了解更多信息!

类别
作者最近的博客文章­

选购仪表管的四大关键因素

设计密封仪器系统时,确保系统安全性和可靠性的第一步是选择合适的仪表管,以达到预期用途。合适的仪表管起重要 连接作用且兼容其他组件,没有合适的仪表管,系统完整性就是不完整的。在本文中,我们列出了为派克 A-LOK®和 CPITM 系列管件选购高质量仪表管的四项关键参数。  派克的仪表管件广泛应用于要求产品最佳性能的各种场合。派克的仪表管件和选定仪表管的兼容性对提供始终如一的高 可靠性至关重要。  ...

衡量石油天然气行业一味缩减成本的代价

历史上,一味缩减成本险些或实际造成惨案的例子比比皆是。虽然仪表和管道技术已经很先进,但小口径管路安装仍是导致海上装置碳氢化合物泄漏的第二大来源。 ...

智能工厂的基础是什么?

对于智能工厂是什么以及智能工厂能为他们做什么,每个制造商都有自己的想法和理解。但是一 个普遍的需求就是重要组件更智能,以实现机器间的通信和交互。 尝试创建智能工厂环境时,首先要考虑整个系统架构等实际方面,并确保大量新传感器和执行器可通 过网络进行通讯。 工业网络是智能工厂的基础。它们用于过程控制和监视,利用协议(系统须遵守的一组规则)管理网...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 配有螺旋摆动马达的翻斗机构让垃圾倾卸更高效

发表评论





Captcha