运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

领先的自动化和信息技术供应商推动将OPC UA TSN作为工业物联网(IIoT)控制器通信的统一标准

ABB,博世力士乐,贝加莱,思科,通用电气,库卡,美国国家仪器公司(NI),派克汉尼汾,施耐德电气,SEW-EURODRIVE以及TTTech正在联手推动将时间敏感网络(TSN)OPC UA作为工业控制器与云通信的统一解决方案。基于开放标准的该解决方案将可让业界使用来自不同厂商的设备,并保持完全的互操作性。上述参与公司计划在下一代产品中支持OPC UA TSN。

传统上,不同的工业自动化解决方案由于在设备间通信上采用不兼容和不可互操作的差别化标准,因而相互独立。其结果就是,客户经常发现自己被禁锢在专属的生态系统当中。而制造商也不得不开发多种版本的相同产品,以便为这些生态系统提供支持。这种情形限制了创新以及新解决方案的集成,客户也无法优化其自动化解决方案以发挥其全部价值。

为了解决这个问题,ABB,博世力士乐,贝加莱,思科,通用电气,库卡,美国国家仪器公司(NI),派克汉尼汾,施耐德电气,SEW-EURODRIVE以及TTTech在工业互联网联盟(IIC)以及OPC基金会的架构下开始了一项开放性的技术协作。这些公司致力于开发一种开放、统一、基于标准和可互操作的工业物联网(IIoT)解决方案,用于在工业控制器与云之间实现确定性和实时的点对点通信。该组织考虑将OPC UA TSN作为工业自动化和IIoT连接的统一标准。OPC UA TSN结合了增强型OPC UA发布/订阅(Pub/Sub)技术和IEEE TSN以太网标准,它提供了统一工业自动化通信所需的所有开放和标准化构建模块,并且将会促成信息技术(IT)和操作技术(OT)的广泛融合,而这是实现工业物联网和工业4.0的基础。

这些公司计划在下一代产品中支持OPC UA TSN。这种类型的试点产品已经被集成在一个IIC试验台上。这群公司的目标,就是通过在标准的IT基础设施上使用OPC UA TSN,让不同厂商设备所配备的兼容控制器之间实现通信。欢迎分享在工业控制器与云之间实现统一通信标准这一共同愿景的其他公司加入合作行列并为此做出贡献。

PARKER_IIOT

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 领先的自动化和信息技术供应商推动将OPC UA TSN作为工业物联网(IIoT)控制器通信的统一标准

发表评论





Captcha