运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

驱动控制泵(DCP)解决方案

DCP

从忙碌不停的挖掘机,到力大无比的千斤顶,再到助力高空物件维修的升降机,液压传动在我们日常生活中的应用可谓非常广泛,凭借其功率密度高、控制精准以及性能持久等优势,液压在工业领域也如鱼得水。

然而,现代工业机械对液压的要求却在不断提升,除了这些传统优势,液压系统还需要更高效、噪音更低且排放更小。在传统液压技术中,电机的运行速度无法调控,电机一直以其速度上限运行,这很有可能会引起能源浪费。低效的能源分配伴随着热量产生和噪音排放,使得传统液压系统运行成本居高不下。

随着人们环保意识的增强以及全球竞争日益激烈,以前不为人们重视的能源浪费和噪音等问题也变得亟待解决。因此,人们开始努力探索速度与力量的匹配方法,即优化电机转速使其仅仅产生所需的压力和流量,在低流量需求或需要保持压力的部分循环期间降低电机转速,从而实现显著的节能效果。
结合机电和液压这两种技术,通过变频驱动(VFD)技术来优化电机转速,由此便产生了驱动控制泵(简称DCP)技术。采用变速传动技术,可实现瞬间节能。通过自动调整泵速来适应需求的变化,变速驱动成为许多液压系统的理想补充。

DCP_axial_gvm_zmDCP主要由交流驱动单元,电机以及液压泵这三个部件组成,泵可选择叶片泵或可变排量轴向柱塞泵。DCP可以使所有驱动器的中心来调节液压供应,随时提供工作周期中所需的功率。在定量液压泵应用中,DCP系统可节约的能效幅度高达70%。 

在实际应用中,不同的设备对液压控制的要求各不相同,DCP因能与其他液压元件相互协调而成为理想选择。例如,在机床应用中,液压主要用于夹紧和辅助运动,流量通常比较小。由于辅助运动通常在主运动停止时发生,应争取尽量短的工作周期,避免在设备工作峰值产生高待机损失。为了实现这个目标,我们推荐由同步伺服电机和小型叶片泵组成的DCP。泵在主运动期间停止或短暂启动,例如,为保压对蓄能器充油。DCP可以中速运行,运行噪音也比较低。 

DCP Catalog
 

如果主运动停止,则DCP以其速度上限运行,在尽量短的时间内执行夹紧动作或辅助运动,从而减少整个工作循环时间。虽然运行速度会加大噪声,但泵的尺寸小、运行效率高、损耗低。在整个工作循环中,DCP提供所需的流量,系统压力则由负载产生,这将尽量降低电能和液压能损失。

除了机床,您还可在汽车、压铸、一般工业等应用中,根据实际应用需求定制一体化节能液压系统。

点击阅读原文,下载《驱动控制器(DCP)解决方案》白皮书,了解更多有关DCP解决方案的信息。

类别
作者最近的博客文章­

状态监测对您的业务至关重要

在维修计划中,状态监测发挥着关键作用,它可用来优化安全标准、实现运营效率最大化、提高盈利能力。虽然有效的状态监测和以可靠性为中心的维修实践已取得成效,但其实施往往比较随意,从而使原本稀缺的资源变得进一步紧张,对生产效率的提升几...

隔膜泵可靠性的重要性

可靠性意味着值得信赖的品质,或长期保持良好的性能。派克自成立以来,一直将可靠性作为产品开发 的重点,这让派克产品深得客户信赖。新型 BTX-Connect 隔膜泵满足了下一代制造商对可靠性、便携性以及降噪的需求。同时该泵采用了不少先进技术,为微型隔膜泵带来新的发展方向。 Connect马达采用了微型隔膜泵行业的新技术。它是一种无刷马达,其轴承设计对于保障泵的可靠性尤为关键。在无...

电液泵系统降低大功率提升应用的燃料成本,为提供全电动车解决方案铺平道路

近日,派克汉尼汾针对工程机械、物料搬运和采矿市场中的大功率提升应用,推出了系统解决方案--电液泵系统(EHPS)。新的集成解决方案将节省高达50%的燃油成本,并且有可能让柴油发动机实现更小的尺寸,甚至客户可能无需柴油发动机,从而设计一款经过优化的高效全电动车。 电气化给工业和社会的许多领域带来巨大转变,在环保、可持续发展以及性能方面优势显著。该技术不断改进可维护性和安全性,并符合日益严格...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 驱动控制泵(DCP)解决方案

发表评论





Captcha