运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

1对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点! 

工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加大投入,不断推出基于工业物联网的产品与技术解决方案。

针对这一发展趋势,派克汉尼汾推出了一个开放、安全、可互操作且可扩展的连接产品与服务的生态系统——Voice of MachineTM物联网平台,基于这个平台的PTS、IQAN®互联等产品也将相继亮相本次展会,点击阅读打通物联网应用的“最后”一公里 和听,机器在说话,了解更多相关信息。 

与此同时,传统液压技术的发展势头也依然强劲,系统集成能力进一步提升。作为行业顶尖的供应商之一,派克汉尼汾始终追求技术创新以满足客户日益严苛的应用需求,本次展会将推出四大模型,分别涵盖执行工作系统、驾驶室控制系统、发动机动力系统及底盘传动系统等主题,全面展示其强大的系统解决方案。 

2当然,这少不了传统液压、创新的电气化液压等产品的有力支撑。其中,对已有优势产品进行升级换代,是系统集成能力得以不断提升的重要保障,M系列负载敏感多路阀就是代表产品之一。M系列负载敏感多路阀主要应用于大型装载机、铲运车及正面吊等设备,久经市场考验,近期全新升级为M402LS2G,亮相本次展会。 

M402LS2G集成了设备工作应当具备的一切功能,并进一步突破性能表现:通过改变阀体设计,增加自动电控卸荷功能使大臂重力下降,非常紧凑地集成到阀体上;利用重力使大臂下降意味着背压更低,响应更快,工作效率更高,同时燃油消耗显著降低。

3对装载机运营者来说,燃油效率是决定利润高低的重要因素之一。通过大量样机实验,我们发现,相比于配置常规负载敏感系统的装载机,某些实验机型的燃油节省可达10%。虽然节能潜力大小取决于应用,但即使是几个百分比的节省,对利润的影响也不言而喻!

目前,不少国内知名工程机械生产商推出的12吨装载机上就配置了M系列负载敏感多路阀,装载机的工作循环时间更短,减轻了驾驶疲劳,驾驶员们不禁感叹:原来驾驶重型装载机也可以有如此轻松的体验! 

在即将开展的 2018 bauma CHINA,我们将携全新升级的M系列负载敏感多路阀亮相展会,欢迎大家莅临派克汉尼汾展台,与我们工作人员现场探讨更多的产品与技术信息! 

类别
作者最近的博客文章­

状态监测对您的业务至关重要

在维修计划中,状态监测发挥着关键作用,它可用来优化安全标准、实现运营效率最大化、提高盈利能力。虽然有效的状态监测和以可靠性为中心的维修实践已取得成效,但其实施往往比较随意,从而使原本稀缺的资源变得进一步紧张,对生产效率的提升几...

隔膜泵可靠性的重要性

可靠性意味着值得信赖的品质,或长期保持良好的性能。派克自成立以来,一直将可靠性作为产品开发 的重点,这让派克产品深得客户信赖。新型 BTX-Connect 隔膜泵满足了下一代制造商对可靠性、便携性以及降噪的需求。同时该泵采用了不少先进技术,为微型隔膜泵带来新的发展方向。 Connect马达采用了微型隔膜泵行业的新技术。它是一种无刷马达,其轴承设计对于保障泵的可靠性尤为关键。在无...

电液泵系统降低大功率提升应用的燃料成本,为提供全电动车解决方案铺平道路

近日,派克汉尼汾针对工程机械、物料搬运和采矿市场中的大功率提升应用,推出了系统解决方案--电液泵系统(EHPS)。新的集成解决方案将节省高达50%的燃油成本,并且有可能让柴油发动机实现更小的尺寸,甚至客户可能无需柴油发动机,从而设计一款经过优化的高效全电动车。 电气化给工业和社会的许多领域带来巨大转变,在环保、可持续发展以及性能方面优势显著。该技术不断改进可维护性和安全性,并符合日益严格...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

发表评论





Captcha