环境控制产品

选购仪表管的四大关键因素

设计密封仪器系统时,确保系统安全性和可靠性的第一步是选择合适的仪表管,以达到预期用途。合适的仪表管起重要 连接作用且兼容其他组件,没有合适的仪表管,系统完整性就是不完整的。在本文中,我们列出了为派克 A-LOK®和 CPITM 系列管件选购高质量仪表管的四项关键参数。  派克的仪表管件广泛应用于要求产品最佳性能的各种场合。派克的仪表管件和选定仪表管的兼容性对提供始终如一的高 可靠性至关重要。  ...
于 01/03/2020
点击阅读

HVACR技术小贴士:何时更换Catch-All干燥过滤器?

在制冷系统中放置干燥过滤器很重要。它的作用是通过干燥剂颗粒吸收和保留水分除去制冷剂和润滑剂中的水分。  Catch-All 中使用的干燥剂混合物经过特殊配制,可出色地去除水分。高活性确保高水容量,这意味着滤芯可以一次性滤 除大量的水,从而保护膨胀阀免于冻结。由于制冷剂必须流过滤芯,因此两者之间的更大程度接触可确保系统快速脱 水。   制冷和空调系统运行数十年不执行任何维修,并且自最初安装以来...
于 11/25/2019
点击阅读

HVACR技术小贴士:了解和预防TEV的过热度振荡

制冷和空调服务技术人员和承包商面临的一个常见问题是恒温膨胀阀(TEV)产生的过热度振荡。本文帮助更好地 理解过热度振荡通常被忽略的原因以及如何解决该问题。  定义过热度“震荡”    过热度振荡是由于系统中制冷剂流量的变化而引起的吸气过热度的周期性波动。过热度振荡是由于膨胀阀(参见下 面的...
于 11/25/2019
点击阅读