运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

派克制冷近年来,环保制冷剂替代产品成为制冷空调业新宠,包括CO2在内的天然工质因较低的GWP值或ODP值,应用日益广泛,以至于当您穿梭于超市琳琅满目的冷柜时,可能都不曾想到,冷柜里奶制品、肉类、蔬果类食品能如此新鲜,竟然与CO2制冷系统密不可分!

据了解,越来越多的超市开始采用CO2复叠式制冷系统进行制冷,让食品尽量保持鲜美。相比氟利昂,CO2无色无味、不助燃、不可燃,安全性高;温室效应潜能较小,非常环保;同时还具有高容积效率和热容量。超市中常见的HFC/CO2复叠式制冷系统便是CO2制冷技术的主要应用之一。该系统把CO2作为低温级制冷剂,HFC作为高温级制冷剂,与传统的氟利昂系统相比,其安全性和能效比显著提升。派克汉尼汾可为HFC/CO2复叠式制冷系统提供低温级亚临界CO2系统的流体控制组件,包括电子膨胀阀、蒸发压力调节阀、电磁阀以及控制器等产品。

派克制冷派克制冷

目前,市场上的CO2冷库项目则大多采用NH3/CO2复叠制冷系统。它充分发挥了NH3和CO2两种制冷工质优点,符合NH3低充注量的潮流,在环保性、经济性、安全性以及能效方面具有很大优势。针对该系统,派克汉尼汾可为制冷系统工程商和设备制造商提供NH3和CO2流体控制组件,这些组件包括140bar级的CO2阀件和安全保护元件,52bar级的供液阀组、电磁阀组、液位控制传感器等。

派克PVS阀组


2017年,美国知名食品公司Campbell Soup Company(金汤宝公司)旗下所属子公司在新建生产所需的冷库时,其NH3/CO2复叠制冷系统便选用了派克汉尼汾旗下的PVS组合阀。该组合阀集成多项控制功能,有4端口或5端口可选,可向CO2低温测蒸发器和中间换热器供液,并提供液位控制和保护传感器。

比普通阀组相比,PVS阀组的安装成本更低;采用可更换阀芯设计,使得磨损面仅限于运动部件,维修更方便;其内部部件采用不锈钢材质,阀体采用高级别镀层,抗腐蚀能力强,从而降低更换成本。 “到目前为止,这个制冷系统运行状况良好,我们很满意,”该制冷系统冷库管理人员说道。跟传统冷库相比,该冷库更环保、制冷效率更高,既保障了食品安全,还可节省大约10~15%的运行成本。

分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

发表评论





Captcha