过滤

在石油天然气行业,状态监测可以减少成本高昂的停机时间,提高盈利能力

全球石油天然气行业竞争激烈,企业必须采用先进技术充分开发石油储备,确保平稳经营,保持竞争优势。 根据行业运营的细分市场,从上游的钻井平台、海上平台和油井,到中下游段的管道、液化天然气码头和炼油厂等,均属于石油天然气公司控制的资产范围。 该类资产的设计、建造、运行和维护需要大量资本支出,在石油天然气行业低迷时期,实现其投资回报比以往任何时候都更加重要,而将非生产性工时最小化是实现投资回报的关键因素之一...
于 11/08/2019
点击阅读

轻松去油雾,玩转大空间!

与人类工业文明刚刚腾飞时那些机器轰鸣、粉尘肆虐的工厂不同,如今,以技术创新以及先进制造能力为基础的智能制造工厂已经悄然来到我们身边,即使是枯燥乏味的机械加工车间,由于先进精密的数控机床等智能设备的投入使用,人们印象中那些充斥着机器轰鸣声的庞大车间也悄然发生了的变化:工人们穿着整洁,在电脑显示屏前进行人机对话,加工设备在设定好程序代码之后自动高效运转,高精度部件随之加工完成,如果你有幸目这些金属加工过...
于 08/10/2018
点击阅读

柴油动力船主指南:柴油滋生细菌以及避免方法

柴油滋生细菌已成为近年来许多船主关心的问题。 细菌、藻类和霉菌的混合物污染储存油舱然后繁殖...
于 05/24/2016
点击阅读

用于去除硅氧烷和挥发性有机化合物的沼气解决方案扩展

位于英国西萨塞克斯郡Yapton的PpTek有限公司在全球有近150套设备的应用,它与派克是可再生硅氧烷和挥发性有机化合物(VOC)去除领域的领导者。派克于2015年10月收购了PpTek,其产品是派克沼气组合解决方案的重要添加。 挥发性甲基硅氧烷(VMS)是广泛用于个人护理产品、干洗业和电子电路清洁的化学品。 此外,还有很多主要是含有精油(萜烯)的有机废物和废液。这些油是上述VOC中的最大群体。这...
于 05/17/2016
点击阅读

除菌过滤及其重要性

如今,越来越多的制药企业使用除菌过滤工艺,以消除微生物对药物产品质量的负面影响,最终达到保证患者用药安全的目标。通过对除菌过滤工艺的不断探索和成功应用,全球已有多家除菌过滤产品的供应商可以为市场提供多种不同的过滤模式和过滤产品。 引用PDA 26《美国注射剂协会第26号技术报告》中的一句话,除菌过滤就是从流体中拦截微生物(病毒除外),并且不会对产品质量造成负面影响的过程。 随着对除菌过滤技术要求不断...
于 03/01/2016
点击阅读

如何选择一台现场氮气发生器

在食品和饮料行业中的诸多应用中,如包覆食用油和包装等,现场氮气发生器是优于钢瓶和杜瓦瓶的首选产品。自身生产氮气的工厂可节约50%的用气成本并节省与改进运营效率相关的成本。除此之外,氮气发生器还能够降低卡车运输相关的费用及二氧化碳排放量。 大多数的现场氮气发生器是独立式的、柜式或撬装式的,具体取决于所需的氮气数量。产品设置十分简单。仅需将标准的压缩空气管道连接到氮气发生器的进气口并将出气口连接到氮气管...
于 11/13/2015
点击阅读

有关氮气发生器的十大常见问题

现场氮气发生器利用标准压缩空气制作高纯氮气,用于代替高压气瓶、小型液氮罐或散装贮存容器交付的氮气。 氮气发生器广泛应用于从食品加工到发电等多个市场领域,其优势在于: 提高了安全性,无需存放或搬运高压气瓶 按需供应氮气,避免因气体用尽或气瓶更换产生的停工期 流量、压力和纯度持久稳定 采用紧凑和节省空间的设计 拥有成本低 可靠性高 避免因卡车运输产生的费用和二氧化碳排放量...
于 11/13/2015
点击阅读

懒惰氮气给你安全,带你飞!

飞机的燃油系统里输入氮气,可隔绝燃烧,保持油箱内外压力平衡,以满足更加严格的安全法规要求;为防止大气中的氧气与轮胎中的挥发性气体发生反应造成轮胎爆破,飞机轮胎一般都冲加氮气,以保证飞行安全。  ...
于 10/22/2015
点击阅读

氮气:延长食品保质期的经济高效的方式

食品供应商一直在寻找能够延长食品保质期 的方法。延长的保质期能够允许制造商扩大其地域覆盖范围并使商店和消费者家中的产品拥有更长的保质期。气调包装(MAP)是食品加工行业内常用的一种延长食品保质期 的技术。气调包装过程涉及:包装内部的空气被保护气体所取代,可保持控制水平范围内的氧气(低于2%)。若包装内存在过多氧气和水分,则会造成细菌增长、氧化等情况,从而引起腐败、变味、质量变差、产品寿命缩短等问题。...
于 09/22/2015
点击阅读

如何防止电器柜内部灰尘积聚

电气柜和机柜通常位于高粉尘等区域,例如食品加工厂和矿井,在这些区域,可能存在大量的粉状物质,如煤尘、乳清或面粉等。灰尘进入电气柜或机柜会产生问题,如过热、短路、故障和部件过早失效 - 所有这些问题都可能造成额外成本和妨碍工厂生产流程。下面讨论旨在提供减少或消除电器柜和机柜内部积尘的解决方案 。...
于 09/02/2015
点击阅读