Medical & Dental Equipment

应对呼吸机设计中的生物兼容性挑战

医疗器械设计工程师面临着双重挑战,在提高产品系统性能的同时,还面临着降低系统成本的压力。既要应对这些挑战,又要符合生物兼容性标准,在当今市场上变得越来越困难。  生物兼容组件的挑战 工程师可以与具备设计能力和专业知识的供应商进行合作,使用符合生物兼容性的组件,扩展产品设计范围。这些组件具备以下特点: 性能可靠,适合需持续运行的应用 优化设备尺寸和减轻设备重量,降低能耗...
于 04/16/2018
点击阅读

精密流体元件让二氧化碳监测仪设计更轻松

二氧化碳监测仪是手术室或重症监护室麻醉医师使用的一款医疗设备,用于采集、测量和显示患者呼末二氧化碳读数。它有两种方法测量呼出的二氧化碳,主流和旁流二氧化碳监测。旁流二氧化碳监测,它是从呼吸回路提取患者呼出气体样本,并通过管路输送到远程监测仪上的红外传感器。 旁路二氧化碳监测需要一个真空源,通常是一个隔膜泵或采样泵,以便从患者的呼吸回路中提取呼出空气样本,通过一段管路送入远程监测仪并通过二氧化碳传...
于 04/02/2018
点击阅读