密封与屏蔽产品

中型挖掘机的“小密圈”

再过一个多月,有着工程机械行业“奥林匹克”美誉的行业展会--2018 bauma CHINA就将盛大开幕,这不仅是行业内专业人士的交流平台,也是广大工程机械爱好者的节日狂欢。届时,平时难得一见的工程机械汇聚一堂,场面颇为壮观,你既能看到耸入云端的高空作业塔吊,还能看到各种各样的挖掘机,装载机等,让人大饱眼福。 在这些种类繁多的工程机械中,挖掘机是我们日常生活中最为常见的工程机械机种之一,无...
于 10/26/2018
点击阅读

小身材大本领,我们为派克代言!

你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。 真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你...
于 04/16/2018
点击阅读

创新型洁净室生产满足医药和制药行业的需求

自派克Prädifa事业部在位于Sadská的捷克工厂启用超现代化洁净室单元之后,目前该事业部已经特别针对医药和制药行业拓展其各项能力,以满足这些行业各种苛刻的要求。该项运营主要集中于由德国Pleidelsheim工厂和Bietigheim工厂所研制的弹性体和塑料部件构成的定制化生产解决方案。 该洁净室单元符合GMP要求,其由若干ISO 7-ISO 9级洁净室构成,旨在根...
于 03/10/2016
点击阅读

为何非事故泄露在不断增加

在非事故泄露连续下降四年之后,2014年大幅上升,据目前估计,重回到2011年的水平。自2009年以来,铁路的危险货物运输量增长42%,正如派克之前的博客所述,相对而言,美国联邦铁路局(FRA)和美国管道与危险材料安全管理局(PHSMA)的检查员人数仍然保持不变。 美国铁路协会(AAR)对截至2014年6月30日的上一年度公布的最新数据表明,情况并不那么乐观。令人遗憾的是,没有公布之前一年度相同时期...
于 08/28/2015
点击阅读