运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

大家好!给大家介绍下,这是派克机电产品在FPD行业的应用

Linear Motor_1超大屏幕,配以超高清画质,即使足不出户,也能给用户带来一场视觉盛宴。越来越多的消费者倾向于选择大尺寸显示产品,屏幕大尺寸化成为显示产业发展的新动力。京东方、华星光电等国内面板厂商纷纷紧跟趋势,布局高世代、超高世代面板生产线。据了解,2017年中国大陆共有4条11代面板线在建,同时多条8.5代线进入量产阶段。

而随着生产的面板尺寸越来越大,面板生产工艺和流程也面临着新的挑战。在高世代面板生产线上,对于连接各个单元间的传送单元,提出了新的要求:速度要求更快,最高要达到4m/s;行程越来越长,最长达到25米;无尘;低噪音;便捷的模块化安装。

1

 

派克汉尼汾推出的长行程直线电机,为其提供了非常有效的解决方案,以提升机器系统的准确度和动态性能。跟传统“粗糙”的铁芯直线电机相比,派克的R系列有铁芯直线电机,采用了防齿槽效应技术,它所提供的模块化磁轨道,能满足无限制的行程长度,功能强大的铁芯技术在提供高动力的同时,又确保了极平稳的运动。驱动器P系列提供了性价比高的选择,配合PAC控制器组成了整个局部系统,可以通过MODBUS TCP/IP与PLC系统可以实现全数据交换,实现运动系统和逻辑控制的独立控制。

 

 

下面就让我们一起来看看,在面板生产过程中,派克机电产品都有哪些应用吧!

 

真空CVD镀膜设备中物料传送2

在LCD、OLED及太阳能面板生产的前段中,需要在真空环境以化学气相沉积方式给面板做镀膜处理。派克直线电机提供了一种高性价比的传送方式。

真空安装时的传送

AMOLED面板必须在真空环境中封装,才能达到低湿度/高封装质量的标准。直线电机成为最好传送方式不二选择。派克直线电机在真空环境中运行,并且能提供很好的真空选型说明。

4

自动光学检测设备

在大尺寸面板后段处理的AOI(自动光学检测)工艺中,需要用到高精度定位平台。此外,在面板激光修复、划片以及TFT陈列测试仪中也会用到。派克提供的高精度直线电机平台能实现高效率的精准定位,同时也可提供散件直线电机和对应的控制驱动方案。

检测面板的传送

检测面板用的传送线是一个非标自动化线。长行程直线电机平台因为效率和低维护被广泛应用。 派克能提供从控制器到标准伺服、长行程直线电机平台等作为运动控制部分的整体方案。

 

 

更多技术咨询,请联系:Joy Huang joy.huangzz@parker.com   
Office: +86-21-28995127  Mobile:189-3980-1357

 

类别
作者最近的博客文章­

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 大家好!给大家介绍下,这是派克机电产品在FPD行业的应用

发表评论





Captcha