filtration

Proč mám měnit vložku filtru stlačeného vzduchu?

Stlačený vzduch, kterému se často přezdívá čtvrtý prvek technické infrastruktury (spolu s elektřinou, plynem a vodou), se používá ve více než 90 % výrobních závodů po celém světě. Spolu s ostatními...
Zveřejněno dne 2020, 02 04
Zobrazit

Společnost Parker pomáhá zvyšovat výkonnost v automobilovém průmyslu

Společnost Parker Hannifin, globální jednička v oblasti pohonných a řídicích technologií, zvyšuje výkonnost automobilů pomocí šroubení se zářezným prstenem pro chladicí systémy vozidel. Obchodní...
Zveřejněno dne 2019, 11 11
Zobrazit

Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory

  Výrazných úspor lze v železniční dopravě dosáhnout provozem s trvale čistým stlačeným vzduchem v pneumatických systémech kolejových vozidel. Kontaminace stlačeného vzduchu v rozvodech představuje...
Zveřejněno dne 2018, 11 15
Zobrazit

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Od moderních kolejových vozidel, ať osobních či nákladních, vozů metra, vozidel traťové údržby nebo tramvají se očekává, že budou schopné nepřetržité a spolehlivé služby i v těch...
Zveřejněno dne 2018, 11 06
Zobrazit

Kondenzační sušiče StarlettePlus-E vám ušetří energii díky funkci Energy Save

Nová řada kon­den­začních sušičů Parker Hiross StarlettePlus-E zaručuje vysoce účinné sušení stla­če­ného vzdu­chu na rosný bod +3 °C a nabí­zí udržení kvalitního zchlazení stlačeného vzduchu i...
Zveřejněno dne 2018, 10 23
Zobrazit

S novou generací nízkotlakých filtrů GLF iprotect® se nespletete

Potřebujete nízkotlaký filtr a nevíte, který vybrat? Máte jasné požadavky, ale nabídka se překrývá, co s tím? Pro jednodušší orientaci a snazší výběr jsme vytvořili kompletně novou sadu nízkotlakých...
Zveřejněno dne 2018, 10 03
Zobrazit

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

  Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována,...
Zveřejněno dne 2018, 10 02
Zobrazit

PTS Pro sníží riziko poruch a zvýší efektivitu provozu

  Řízení údržby zařízení nebo strojů může být výzvou i pro ty nejschopnější a dobře zásobené organizace. S programem Parker Tracking System (PTS) Pro získáte kompletní řešení pro sledování a správu...
Zveřejněno dne 2018, 09 25
Zobrazit

Zdravější spánek, který vás nabije energií na celý den

  Systémy pro normobarickou modifikaci atmosféry s redukovaným obsahem kyslíku umí simulovat vysokohorské prostředí. Pobyt v takovém prostředí dodává tělu energii a má blahodárný účinek na lidský...
Zveřejněno dne 2018, 09 19
Zobrazit

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Uvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.  Nové...
Zveřejněno dne 2018, 09 18
Zobrazit

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej...
Zveřejněno dne 2018, 09 14
Zobrazit

Nechte stroje mluvit a naslouchejte jim, ušetříte

  Zpřístupnili jsme platformu Voice of the Machine pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Projekt Voice of the Machine je otevřený, interoperabilní a škálovatelný...
Zveřejněno dne 2018, 09 12
Zobrazit

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních...
Zveřejněno dne 2018, 09 04
Zobrazit

Silná cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení od Parkeru ve spolupráci s Exosite

  Parker přináší ve spolupráci se softwarovou společností Exosite ta nejsilnější cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení v reálném čase, pro průmyslové trhy a aplikace od automobilové výroby až...
Zveřejněno dne 2018, 09 03
Zobrazit

Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění?

Problém se stlačeným vzduchem Stla­čený vzduch je velmi často klí­čové médium pro výrobní pro­cesy, ať už vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky, či slouží k auto­ma­ti­zaci pro­cesů, kde...
Zveřejněno dne 2018, 05 22
Zobrazit

Jak kondenzační sušiče zlepšují účinnost výrobního zařízení

Duisburgská základna Thyssenkrupp Steel Europe je skutečně rozsáhlá. Rozkládá se na 9 čtverečních kilometrech, má 440 km silničních sítí, pracuje zde 28 000 lidí a zahrnuje tavicí práce se čtyřmi...
Zveřejněno dne 2018, 04 26
Zobrazit

Filtrační technologie a klíčové trhy

Filtry společnosti Parker nabízí systémová řešení pro odstranění nečistot z kapalin a plynů a zajištění optimálního výkonu pro mnoho aplikací a trhů včetně průmyslového odvětví, odvětví potravin a...
Zveřejněno dne 2015, 12 31
Zobrazit