Fluid and Gas Handling

Spolupráce: Tipy pro bezpečnost a údržbu k zajištění úspěchu hydraulických hadic

Pokud jde o hydraulické systémy, včetně procesu výběru, údržby a výměny hadic, bezpečnost je velmi důležitá. Hydraulické hadice vedou do válce, který distribuuje energii. Pokud tedy hadice selže, když...
Zveřejněno dne 2020, 02 04
Zobrazit

Prach škodí více, než si myslíte

Zařízení v terénu, včetně báňského průmyslu a stavebnictví, je vystaveno nejrůznějším podmínkám, od přívalových dešťů až po ničivý vítr, ale prach je jedním z faktorů, které mohou být škodlivější, než...
Zveřejněno dne 2020, 01 06
Zobrazit

Společnost Parker pomáhá zvyšovat výkonnost v automobilovém průmyslu

Společnost Parker Hannifin, globální jednička v oblasti pohonných a řídicích technologií, zvyšuje výkonnost automobilů pomocí šroubení se zářezným prstenem pro chladicí systémy vozidel. Obchodní...
Zveřejněno dne 2019, 11 11
Zobrazit

Společnost FAGUS dokáže armovat hadicové montáže až do 720 barů

  Společnost FAGUS AZ PRAHA s.r.o., specializovaný distributor produktů značky Parker Hannifin v České republice, dokončila rozsáhlý projekt certifikace na armování hadicových montáží. Společnost...
Zveřejněno dne 2019, 09 05
Zobrazit

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...
Zveřejněno dne 2019, 08 20
Zobrazit

Může se lehčí, ekologičtější nákladní vozidlo stát realitou?

Dnes v podstatě jakýkoliv produkt, který si koupíme, byl v nějakém okamžiku naložen na nákladní vozidlo a projel několika zeměmi nebo kontinenty, než se dostal k nám, spotřebitelům. Výrobci užitkových...
Zveřejněno dne 2019, 01 16
Zobrazit

Speciální hadice určené pro železniční dopravu musí splňovat přísná pravidla

Do nedávné doby bylo značným problémem, že téměř každý evropský stát, někdy dokonce i státní železnice, měly svoje vlastní technické požadavky na hadice pro železniční použití. Hadice Parker tak...
Zveřejněno dne 2018, 11 20
Zobrazit

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Od moderních kolejových vozidel, ať osobních či nákladních, vozů metra, vozidel traťové údržby nebo tramvají se očekává, že budou schopné nepřetržité a spolehlivé služby i v těch...
Zveřejněno dne 2018, 11 06
Zobrazit

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

  Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována,...
Zveřejněno dne 2018, 10 02
Zobrazit

PTS Pro sníží riziko poruch a zvýší efektivitu provozu

  Řízení údržby zařízení nebo strojů může být výzvou i pro ty nejschopnější a dobře zásobené organizace. S programem Parker Tracking System (PTS) Pro získáte kompletní řešení pro sledování a správu...
Zveřejněno dne 2018, 09 25
Zobrazit

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Uvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.  Nové...
Zveřejněno dne 2018, 09 18
Zobrazit

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej...
Zveřejněno dne 2018, 09 14
Zobrazit

Nechte stroje mluvit a naslouchejte jim, ušetříte

  Zpřístupnili jsme platformu Voice of the Machine pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Projekt Voice of the Machine je otevřený, interoperabilní a škálovatelný...
Zveřejněno dne 2018, 09 12
Zobrazit

Nový převodník proudu, napětí a frekvence umí připojit senzory hlídaných parametrů

  Nový převodník proudu, napětí a frekvence s označením SCMA-VADC-710 je snadno ovladatelná jednotka, kterou jsme doplnili řadu měřicích přístrojů SensoControl, kam patří také Parker Service Master...
Zveřejněno dne 2018, 09 11
Zobrazit

Minimální tlakové ztráty a úspora energie - to je systém pro rozvod stlačeného vzduchu Transair

  Hliníkový potrubní systém Transair od výrobní společnosti Parker Hannifin představuje originální řešení modulárního rozvodu plynů. Jedná se o stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu,...
Zveřejněno dne 2018, 09 05
Zobrazit

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních...
Zveřejněno dne 2018, 09 04
Zobrazit

Silná cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení od Parkeru ve spolupráci s Exosite

  Parker přináší ve spolupráci se softwarovou společností Exosite ta nejsilnější cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení v reálném čase, pro průmyslové trhy a aplikace od automobilové výroby až...
Zveřejněno dne 2018, 09 03
Zobrazit

Jak překonat problémy spojené s novou normou EU pro železnice EN45545

V roce 2013 byla zavedena nová evropská železniční norma (EN45545), která vyžaduje použití certifikovaných hadic jak pro kolejová vozidla, tak pro železniční traťové stroje. Jako přední výrobce strojů...
Zveřejněno dne 2018, 04 24
Zobrazit

Zjistěte, jak systémy pro manipulaci s tekutinami pomáhají snížit náklady na diagnostiku

Bioreaktory hrají rostoucí a stále důležitější roli v biofarmaceutické oblasti. Jejich úloha při výzkumu léčiv a protilátek přispívá k objevování nových léků a k rozvoji zlepšených výrobních kapacit...
Zveřejněno dne 2018, 04 23
Zobrazit

Preventivní údržba versus prediktivní údržba

Všichni známe klasické pořekadlo „prevence je lepší než léčba“. Ale co když prevence nestačí? Ptáte se, jak je to možné? Ve světe údržby totiž existuje několik termínů, které se často zaměňují...
Zveřejněno dne 2017, 12 07
Zobrazit