hydraulics

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...
Zveřejněno dne 2019, 08 20
Zobrazit

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...
Zveřejněno dne 2019, 02 20
Zobrazit

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...
Zveřejněno dne 2019, 02 12
Zobrazit

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Technici OEM vždy hledají nové technologie, aby zlepšili produktivitu těžkých strojů. Na druhé straně rovnice stojí známý faktor: že stávající hydraulické systémy pohánějící těžké stroje jsou velmi...
Zveřejněno dne 2019, 01 17
Zobrazit

Jak snížit hmotnost stavebních strojů?

Hmotnost je problém z toho důvodu, že přispívá k vyšší spotřebě energie a poškozuje okolní prostředí. Je však možné zvážit několik způsobů úspory hmotnosti:   Skutečně se zamýšlíte nad celým strojem...
Zveřejněno dne 2019, 01 15
Zobrazit

Jak inteligentní uživatelské rozhraní zlepšuje účinnost stroje?

Výrobní průmysl v současnosti čelí zvyšujícímu se tlaku na své redefinování a inovaci, aby si zachoval svou životaschopnost. Z pohledu spotřebitele Internet věcí (IoT) zpřístupnil...
Zveřejněno dne 2019, 01 15
Zobrazit

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

V celém stavebním průmyslu existuje potřeba zvyšování bezpečnosti a energetické účinnosti strojů, stejně jako snižování jejich emisí.  Navzdory tomu má mnoho těžkých strojů vysoce náročné a obtížné...
Zveřejněno dne 2019, 01 14
Zobrazit

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Od moderních kolejových vozidel, ať osobních či nákladních, vozů metra, vozidel traťové údržby nebo tramvají se očekává, že budou schopné nepřetržité a spolehlivé služby i v těch...
Zveřejněno dne 2018, 11 06
Zobrazit

Pět hadic a dvě koncovky - jednoduchý systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore

Dřívější normy hydraulických hadic byly spíše než na jejich použití zaměřené hlavně na jejich konstrukci. Nová norma ISO 18752 zavádí jiný přístup, který společnost Parker Hannifin s důvtipem...
Zveřejněno dne 2018, 11 02
Zobrazit

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

  Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována,...
Zveřejněno dne 2018, 10 02
Zobrazit

PTS Pro sníží riziko poruch a zvýší efektivitu provozu

  Řízení údržby zařízení nebo strojů může být výzvou i pro ty nejschopnější a dobře zásobené organizace. S programem Parker Tracking System (PTS) Pro získáte kompletní řešení pro sledování a správu...
Zveřejněno dne 2018, 09 25
Zobrazit

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Uvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.  Nové...
Zveřejněno dne 2018, 09 18
Zobrazit

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej...
Zveřejněno dne 2018, 09 14
Zobrazit

Nechte stroje mluvit a naslouchejte jim, ušetříte

  Zpřístupnili jsme platformu Voice of the Machine pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Projekt Voice of the Machine je otevřený, interoperabilní a škálovatelný...
Zveřejněno dne 2018, 09 12
Zobrazit

Dieslové lokomotivy a motorové vozy s komponenty Parker

  Společnost Chvalis, premier distributor Parker Hannifin, realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy, které vyrábí nebo modernizují čeští výrobci kolejových...
Zveřejněno dne 2018, 09 11
Zobrazit

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních...
Zveřejněno dne 2018, 09 04
Zobrazit

Silná cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení od Parkeru ve spolupráci s Exosite

  Parker přináší ve spolupráci se softwarovou společností Exosite ta nejsilnější cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení v reálném čase, pro průmyslové trhy a aplikace od automobilové výroby až...
Zveřejněno dne 2018, 09 03
Zobrazit

Modernizace hydraulického systému ušetřila 45 % energie

Díky trvalému zvyšování požadavků na výrobní technologie z hlediska výkonu a účinnosti umožnily elek­trické pohony čer­pa­del a jejich řízení v posled­ních letech velké pokroky v možnostech...
Zveřejněno dne 2017, 12 06
Zobrazit

Nová generace F12 – Na velikosti záleží!

Nová kompaktní řada hydromotorů F12 s vysokou účinností nabízí vyšší poměr výkonu k hmotnosti při menších zástavbových poměrech. Kompaktní provedení a snadná montáž Modely nové generace hydromotorů...
Zveřejněno dne 2017, 12 06
Zobrazit

Hydraulická technologie a klíčové trhy

Hydraulika je technologie řízení stlačených kapalin za účelem vytvoření síly a pohybu. Hydraulika společnosti Parker zlepšuje výkon strojů.   Klíčové trhy Automobilový průmysl Letectví Vysokozdvižná...
Zveřejněno dne 2016, 01 01
Zobrazit