Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Jak kondenzační sušiče zlepšují účinnost výrobního zařízení

Chladicí sušičky - Parker HannifinDuisburgská základna Thyssenkrupp Steel Europe je skutečně rozsáhlá. Rozkládá se na 9 čtverečních kilometrech, má 440 km silničních sítí, pracuje zde 28 000 lidí a zahrnuje tavicí práce se čtyřmi pecemi pro výrobu plochých ocelí. Každý rok zpracovává až 12 milionů tun železné rudy na vysoce kvalitní ocel pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a použití u domácích spotřebičů.

Bezpečná dodávka stlačeného vzduchu je důležitou součástí bezpečnosti výrobních závodů

Kapalná nebo plynná média ve výrobních závodech a bezpečná dodávka stlačeného vzduchu jsou rozhodujícími faktory pro hladký provoz v síti. Ta zahrnuje 100 km potrubí stlačeného vzduchu, které napájí pneumatické spotřebiče v celé lokalitě.

Nové předpisy znamenaly, že musely být vyměněny tři velké chladicí vysoušeče pro rozvodnou síť stlačeného vzduchu pro výrobní zařízení (každý s průtokem 28 000 Nm3/hod.).

Bylo postaveno a instalováno šest nových speciálně vyvinutých kondenzačních sušičů s průtokem vzduchu 14 000 Nm3/hod. na jednotku. Zdvojnásobení počtu jednotek zajišťuje nejen bezpečný provoz zařízení v případě poruchy, ale umožňuje také provádět opravy na chladicím okruhu vlastními zaměstnanci Thyssenkrupp Steel Europe bez výpadků provozu.

Sušiče tohoto typu a velikosti jsou vzácné a námi dodávané jednotky zahrnují mnoho nových a unikátních opatření zvyšujících účinnost, která slouží jako model optimalizace výkonu a účinnosti údržby u sušičů stlačeného vzduchu.

 

Jak úspěšné partnerství vede k průkopnickému standardu z hlediska energetické účinnosti

Chladicí sušičky - Parker HannifinŘídicí systémy pro sušiče byly navrženy společně a všechny údaje o výkonu sušičů jsou průběžně sledovány a zaznamenávány. Ovládací skříň s dotykovým panelem je instalována vedle každého sušiče pro monitorování a načítání relevantních provozních dat a podmínek a centrální dotykový panel zobrazuje údaje všech sušičů. Chybová hlášení a diagramy výkonnosti zobrazují průběžný stav činnosti. V případě poruchy se příslušný sušič automaticky vypne a do sítě se zařadí další tak, aby byla zaručena maximální dostupnost zařízení.

„Šlo o speciální projekt jak pro thyssenkrupp Steel Europe, tak i pro Parker Hiross Zander, a to nejen proto, že výjimečná účinnost sušičů přinesla nový technologický prostor, ale také díky rozsáhlému know-how a jasnému stanovení cílů projektových manažerů, kteří ze zakázky vytvořili příkladný týmový projekt.“ Frank Mehler, Senior Engineer District Cooling Thyssenkrupp Steel Europe, Německo

Vzhledem k tomu, že společnost Thyssenkrupp Steel Europe kladla velký důraz na energetickou účinnost a ochranu zdrojů, použila společnost Parker čerpadlo pro cirkulaci chladicí vody k udržování konstantní kondenzační teploty po celý rok, což ušetřilo vodu a zamezilo ztrátě oleje v zimě.

Tato instalace představuje průkopnický standard, pokud jde o energetickou účinnost, techniku údržby a optimalizovaný výkon pro sektor velkých sušičů.

 

How refrigeration Dryers Improve Energy and Efficiency While Reducing Costs - Parker Hannifin Success Story Brochure Click here to view all our success stories.

Zjistěte, jak se nám daří držet krok s nenovějšími požadavky v úpravě stlačeného vzduchu pomocí kondenzačního sušení.

 

 

 

Christiaan P. Klaus - Parker HannifinAutorem tohoto příspěvku je Christiaan P. Klaus- Marketigový manažer divize GFSE (Gas Filtration and Separation Europe)

 

 

 

 

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

Choosing the Right Compressed Air Dryer for Your Application

Best Way to Dry Compressed Air in Hazardous Areas

Air Preparation for High-Precision Manufacturing

Why Use Clean, Dry Compressed Air?

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Jak kondenzační sušiče zlepšují účinnost výrobního zařízení


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha