Parker Česká republika

Jak snížit hmotnost stavebních strojů?

Stavební stroje při západu slunceHmotnost je problém z toho důvodu, že přispívá k vyšší spotřebě energie a poškozuje okolní prostředí. Je však možné zvážit několik způsobů úspory hmotnosti:
 

Skutečně se zamýšlíte nad celým strojem během jeho konstrukce?

I když se může zdát, že nasazení co největšího počtu inženýrů na projekt inovace stroje může být velkým přínosem kvůli širokému rozsahu jejich zkušeností a vědomostí, může to mít naopak škodlivý vliv na celkovou hmotnost stroje.

Inovace konstrukce stroje zahrnuje spolupráci výrobců stroje a také inženýrů, přičemž každá z těchto skupin přispívá projektu svou vlastní odbornou znalostí – často však formou přidávání dalších kusů zařízení do konstrukce. To je však přesně ta chvíle, kdy mohou začít problémy s hmotností. Výrobce jednotlivých součástí obvykle příliš nezajímá, jak jejich vlastní komponenty pracují v souladu s ostatními inovovanými součástmi. To ztěžuje úspory hmotnosti, navíc pokud různé součásti nepracují synchronizovaně, bývá nutné přidat další součásti, aby zajistily přemostění funkční mezery.

Místo aby inženýři přemýšleli o stroji jako celku, jsou často příliš zaměřeni na svou vlastní roli, která se však může dotýkat pouze malé části stroje. Nasazením jediného specialisty je možné dosáhnout globálního přístupu k inovacím stroje, takže každé rozhodnutí může být provedeno s ohledem na celkovou hmotnost.
 

Výhody toho, když stroj rozebere a analyzuje jediný odborník

Metal machines parts

Snížení hmotnosti je velkou výzvou, a máme-li ji naplnit, musíme k procesu rozebírání stroje přistoupit jinak. Nasazením jediného specialisty může odvětví těžit z komplexního pohledu na věc. Specialista může vyhodnotit výzvy, které souvisejí se specifickým strojem, a následně zvolit nejlepší řešení a současně zachovat celkovou funkci stroje.

Nasazení jediného specialisty povede k mnohem rovnoměrnějšímu přístupu rozborky a modernizaci strojů, což pomůže vyhnout se montáži zbytečných součástí a zvolit upravené součásti tam, kde to je nutné.

 

Klíčové výhody

  • Nasazení jediného specialisty znamená úsporu doby trvání projektu.
  • Umožňuje to úplné vyhodnocení všech výzev, které stroj představuje, nikoliv jenom jeho jednotlivých prvků.
  • Vybrané zařízení nemá pouze naplnit cíle, ale zároveň musí podpořit celkovou funkci stroje.
  • Nasazení jediného specialisty umožňuje využít přístup vedoucí k úspoře hmotnosti – snahu o snížení rozměrů jednotlivých součástí.
  • Zvýšení možností přístupnosti systému znamená snazší údržbu a inovace v budoucnosti.
  • Snížení času montáže systému.

Engineer working on a machine

Stávající způsob zapojení několika inženýrů brání dosažení skutečných hmotnostních úspor stroje, které by byly účinnější a měly menší dopad na okolní prostředí. Nasazením jediného specialisty mohou výrobci nejenom dosáhnout úspory času a peněz, ale rovněž mohou své stroje připravit na budoucnost, a zajistit tak svou připravenost na výzvy, které před ně postaví zítřek.

V našem technickém dokumentu o zvyšující se účinnosti staveních strojů uvádíme několik řešení, jak dosáhnout bezpečnějších, energeticky účinnějších a lehčích stavebních strojů. Řešení připravená experty v daném oboru podrobně popisují cestu vedoucí ke zjednodušení procesů rozborky stroje. Rovněž se zabýváme pohledem na další průmyslové obory, jako je letecký a kosmický průmysl, abychom zjistili, zda jsou již nyní k dispozici plány pro stroje budoucnosti.

Ve společnosti Parker věříme, že nejlepší způsob, jak dospět k lehčím a účinnějším strojům, spočívá ve schopnosti utvořit si komplexní pohled na celý proces. To je také důvod, proč jsme spustili program originálních součástí Parker. Tento jedinečný program spojuje týmy inženýrů ze stavebních společností s technickým týmem společnosti Parker k zajištění nejlepší možné funkce stroje přímo od počáteční fáze konstrukce až po jeho údržbu. 
 

Stavební stroje zítřka

Vyhledejte řešení pro snížení spotřeby energie a ekologického otisku vašich stavebních strojů v našem novém technickém dokumentu.

Stáhnout bílou knihu

 

Článkem přispěl: Diederik Bokhove, manažer rozvoje trhu – Divize hadic

 

Související články:

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Jak snížit hmotnost stavebních strojů?


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha