Parker Česká republika

Jak umístit zásobník energie s kapacitou 1 MWh do jediného přepravního kontejneru s velikostí 40 stop

Generace obnovitelných zdrojů energie - význam skladování energie - Parker

Tento projekt je skvělým příkladem úspěšného partnerství, jehož cílem je vyvíjet řešení, které nejenže otestuje systém v kritických situacích v síti, ale bude také pilotním nástrojem pro další rozvoj širokého spektra aplikací v oblasti obnovitelných zdrojů energie na celém světě – včetně solárních, větrných a přílivových.

 

Mnoho nástrojů čelí obrovským výzvám ve venkovských rozvodných sítích v důsledku rostoucí úrovně generování solární fotovoltaické (PV) energie v sítích

Westnetz je provozovatelem distribuční soustavy společnosti RWE, významné evropské společnosti, a největším provozovatelem distribuční soustavy v Německu. Čelí obrovským výzvám ve venkovských rozvodných sítích v důsledku rostoucí úrovně generování solární fotovoltaické (PV) energie v sítích, a to hlavně v letních měsících. Stabilizační úsilí by tradičně vyžadovalo, aby provozovatel posílil síťovou infrastrukturu pomocí nových distribučních linek a distribučních transformátorů.

Jak se úspěšné partnerství stalo úspěšným příběhem

Společnost Parker spolupracuje ve Velké Británii s firmou Westnetz na vývoji nového systému pro skladování energie. Ten umožňuje maximální produkci sluneční energie nad hranicemi sítě, uložení energie během denního světla a její pozdější uvolnění.

Renewable Energy Generation - the Importance of Energy Storage - Parker Energy Storage Container Inside View - Energy Grid Tie Division- Parker Hannifin CorporationŘešení je založeno na měniči série Parker 890PX, který je spojen s lithium-iontovými akumulátory v systému pro ukládání energie na bázi kontejneru. Kontejner může být podle potřeby přemístěn do různých oblastí elektrické sítě a nabízí systém s elektrickým výkonem 250 kW a energetický zásobník s kapacitou 1 MWh.

S rostoucí úrovní výroby solárních fotovoltaických elektráren, které jsou připojeny do sítí Westnetz, dodává systém snížený výkon solárních fotovoltaických článků, a zlepšuje tak kvalitu sítě, aniž by bylo nutné investovat do modernizace distribuční sítě. Proto jsou dodávky obnovitelné energie mnohem konzistentnější a životaschopnější, což slibuje jasnější budoucnost pro všechny.

 

 

Zjistěte jaké řešení přináší Parker v oblasti skladování elektrické energie.How to over come challenges linked to the new EU Rail Standard EN45545 - Case Study

 

 

 

 

 

 

 

 

Renewable Energy Generation - The Importance of Energy Storage - Dr David Blood, Marketing Manager EMEA Energy Grid Tie - Parker Hannifin - Autorem tohoto příspěvku je  Dr. David Blood z divize EGT (Energy Grid Tie)

 

 

 

 

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

Future of Energy Storage Systems Unveiled

Inverters Help Make the Most of Green Energy

Solar Power Inverters Trend Toward Serviceability and Smart Features

Energy Storage Helps Grid Systems Bank on Renewable Energy

Stable Grid Power Achieves Victory at the 2014 Winter Olympics

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů

V globálním odvětví železniční dopravy nemůže být pochyb o tom, že železniční vozový park, jako jsou motorové, přepravní a nákladní vagony pracuje ve velmi náročném prostředí. Použitá řešení musí...

Speciální hadice určené pro železniční dopravu musí splňovat přísná pravidla

Do nedávné doby bylo značným problémem, že téměř každý evropský stát, někdy dokonce i státní železnice, měly svoje vlastní technické požadavky na hadice pro železniční použití. Hadice Parker tak...

Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory

  Výrazných úspor lze v železniční dopravě dosáhnout provozem s trvale čistým stlačeným vzduchem v pneumatických systémech kolejových vozidel. Kontaminace stlačeného vzduchu v rozvodech představuje...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Jak umístit zásobník energie s kapacitou 1 MWh do jediného přepravního kontejneru s velikostí 40 stop


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha