Parker Česká republika

Kondenzační sušiče StarlettePlus-E vám ušetří energii díky funkci Energy Save

Nová řada kon­den­začních sušičů Parker Hiross StarlettePlus-E zaručuje vysoce účinné sušení stla­če­ného vzdu­chu na rosný bod +3 °C a nabí­zí udržení kvalitního zchlazení stlačeného vzduchu i při vysokém tepelném zatížení. Většina modelů může být navíc provozována v pružném úsporném režimu v roz­sahu 0–100 % kapa­city. Sušiče najdou své uplatnění zejména v aplikacích, kde je zapotřebí zajistit dodávku vzduchu o malých a středních vzduchových výkonech s trvale nízkým rosným bodem.

Většina dnes na trh dodávaných kondenzačních sušičů menších výkonů je koncipována pro instalace na kompresorech nebo do kompresorových stanic v takovém konstrukčním provedení, aby vyhověla prioritnímu tlaku na nízkou cenu. Takovéto sušiče pak zajišťují pouze celkovou hrubou předúpravu na místě výroby tlakového vzduchu (s dosaženým rosným bodem 7–12 °C). Avšak v případě, že zákazník vlastní technologie, u nichž je nutná dodávka skutečně kvalitně vysušeného média nebo je dokonce předepsán provoz s tlakovým rosným bodem odpovídajícím třídě 4 podle ISO 8573.1 (≤+3 °C), musí instalovat ještě další doplňující úpravu na místě koncové spotřeby (s dalším sušičem zajišťujícím takto nízký obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu). Příkladem takovýchto provozů jsou pneumaticky ovládané výrobní, kompletační nebo balicí linky, povrchové úpravy a lakovny, laserové stroje, svařovací technologie, robotizovaná pracoviště, výroba technických plynů, zpracování plastů, výrobny potravin a nápojů, metrologická zařízení atd.

Konfigurace spojení kondenzačního sušiče Parker Hiross StarlettePlus-E s kompresorem, vzdušníkem, cyklonovým odlučovačem a odváděčem kondenzátu, separátorem olej - voda a koalescenčním koncovým filtrem. Kondenzační sušič StarlettePlus-E může být umístěn na zaemi nebo i připevněný na zdi (u modelů do velikosti SPE018)

 

Nová řada sušičů StarlettePlus-E vyhovuje požadavkům na vysoce kvalitní sušení vzduchu s provozem na úrovni tlakového rosného bodu +3 °C a je určena pro průtočná množství do 600 m3/h při referenčních podmínkách. Vyznačuje se navíc vysokou spolehlivostí, minimální ekologickou stopou, moderním designem a nabízí také unikátní funkci Energy Save zajišťující úsporu energie při provozu s menšími než nominálními průtoky vzduchu. Sušiče StarlettePlus-E jsou konstruovány pro dosažení co nejnižších provozních nákladů a pracují s nejmenším objemem chladiva (R134a) ve své kategorii.

 

All-in-one: Patentovaný výměník E-Pack

Kondenzační sušiče StarlettePlus-E využívají patentovaného hliníkového výměníku „E-Pack“ („vše v jednom“). „E-Pack“ obsahuje výměník vzduch – vzduch, sekci vzduch – chladivo (výparník), vysoce efektivní nerezový separátor vlhkosti typu „demister" a komoru pro zachycení kondenzátu. To vše přizpůsobeno pro sušení stlačeného vzduchu na rosný bod +3 °C při referenčních podmínkách (ISO 8573.1, tř. 4).

 

Funkce Energy Save: Úspora + ekologičnost

Nové řešení kondenzačních sušičů s funkcí Energy Save je vysoce kvalitní, má minimální „ekologickou (uhlíkovou) stopu“ a je přizpůsobeno provozu s nízkým rosným bodem. Díky své konstrukci spotřebovává chladicí okruh s výměníkem E-Pack mnohem méně elektrické energie a využívá menší množství chladiva než jiné srovnatelné sušiče. Sušiče StarlettePlus-E mají nejnižší provozní náklady i nejmenší dopad na životní prostředí. Navíc funkce Energy Save zajišťuje cyklický provoz kompresoru při sníženém zatížení, a uživateli tak šetří další náklady na provoz.   

 

Kondenzační sušiče StarlettePlus-E vám ušetří energii díky funkci Energy Save - Group product - Parker Hannifin

Snadný servis a model na přání

Na sušičích StarlettePlus-E se velmi snadno provádí údržba. Zařízení má odnímatelné panely, snadný přístup k odvaděči z obou stran stroje a vhodné rozmístění funkčních komponent. Sušiče se dodávají ve standardním provedení s časově řízeným odvaděčem kondenzátu, na přání pak s elektronickým hladinově řízeným nebo mechanickým plovákovým odvaděčem.

 

Všechny modely mají digitální řídicí jednotku s indikací úrovně rosného bodu, beznapěťovým alarmovým kontaktem, indikátorem potřeby servisní údržby, poruchovými hlášeními a zobrazením činnosti odvaděče kondenzátu.

Sušiče je mimo klasického uložení na základ možné pohodlně zavěsit na zeď, připojit na bok kompresoru, instalovat na rám nebo umístit na panel. Sušiče StarlettePlus-E jsou vybaveny chladicími kompresory s duální frekvencí a mohou pracovat s napájením 50 i 60 Hz.

 

Hlavní výhody a využití      

  • Spolehlivé zařízení pro kvalitní vysušení stlačeného vzduchu (ISO8573.1, tř. 4)
  • Řada kondenzačních sušičů s nejnižší ekologickou stopou na trhu
  • Nejnižší provozní náklady a nejmenší příkon ve své kategorii
  • Vysoká účinnost díky patentovanému hliníkovému výměníku „E-Pack” („vše v jednom“)
  • Minimální množství chladiva (průměrně o 25 % nižší než u srovnatelných výrobků)
  • Řídicí jednotka s digitálním zobrazením provozních a poruchových stavů, volným kontaktem pro řízení provozu a s indikátorem potřeby údržby
  • Možnost zavěšení na stěnu (do modelu SPE018), jednoduchý přístup k odvaděči (z obou stran) a k pracovním uzlům
  • Kompaktní rozměry a moderní design

 

Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia

 

Autorem článku je Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia

 

 

 

 

napište nám - parker hannifin czech republic

 

Související materiály:

Katalog StarlettePlus-E Refrigeration dryer series

Technické informace o sušičích Parker Hiross

 

Související příspěvky (v původním anglickém znění):

Parker Balston Extends Warranty on All Industrial Nitrogen Generators

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Technici OEM vždy hledají nové technologie, aby zlepšili produktivitu těžkých strojů. Na druhé straně rovnice stojí známý faktor: že stávající hydraulické systémy pohánějící těžké stroje jsou velmi...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Kondenzační sušiče StarlettePlus-E vám ušetří energii díky funkci Energy Save


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha