Hliníkový potrubní systém Transair od výrobní společnosti Parker Hannifin představuje originální řešení modulárního rozvodu plynů. Jedná se o stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua. Na trh byl uveden již v roce 1996 a od té doby bylo díky nashromážděným zkušenostem postupně provedeno mnoho úprav a vylepšení tak, aby byly splněny všechny nároky na sítě stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua.
Systém Transair byl vyvinut se záměrem nabídnout zákazníkům alternativu k tradičním ocelovým, měděným nebo plastovým systémům. Hliníkové trubky s velmi nízkou drsností vnitřního povrchu zajišťují minimální tlakové ztráty a tím provozovateli přinášejí významné úspory energie. Hliníková slitina, ze které jsou vyrobeny trubky, nepodléhá korozi, čímž se zamezí zvýšenému znečištění rozváděného média. Tyto vlastnosti systému významně snižují provozní náklady a zároveň zlepšují funkčnost, produktivitu a ziskovost celého rozvodu.

Potrubní systém Transair umožňuje rychlou a snadnou instalaci, která běžně zabere až 6x méně času než montáž stejného potrubí z pozinkované oceli, mědi nebo plastu. Mechanické spoje vykazují maximální těsnost a není zde zapotřebí nalisování, lepení ani sváření, tak jako je tomu právě u potrubních rozvodů z jiných materiálů. Systém nabízí vynikající flexibilitu při změně použití nebo rozšíření, čímž je zajištěna maximální návratnost vložené investice. Většina součástí systému Transair je opětovně použitelná pro případnou úpravu (prodloužení rozvodu nebo napojení dalšího spotřebiče). Hliníkové potrubí je dostatečně pevné, kompaktní a lehké. Ve srovnání např. s ocelovým potrubím se s hliníkovými trubkami daleko snadněji manipuluje. Celé portfolio potrubí Transair zahrnuje trubky s vnějším průměrem 16,5 — 25 — 40 — 50 (novinka) — 63 — 76 — 100 – 168 mm.
Transair pro jakýkoli projekt potrubí
Díky svým vlastnostem je systém Transair možné využít k vybudování zcela nové rozvodné sítě s jistotou splnění potřeb nejnáročnějších zákazníků ve velkém spektru průmyslových odvětví. Velmi významná je i použitelnost pro dodatečné vybavení stávajících sítí nebo pro jejich náhradu.
K základním výhodám systému Transair oproti tradičním potrubním rozvodům patří:
- Vysoká průtočnost s minimálními tlakovými ztrátami u všech průměrů = vysoká efektivita celého potrubního systému.
- Malá tloušťka stěn trubek = větší vnitřní průměr = dosažení o 20 % vyššího maximálního průtoku než u ocelového potrubí = značná úspora elektrické energie na provoz kompresorové stanice.
- Vysoká těsnost = minimální úniky stlačeného vzduchu = minimální energetické ztráty = pozitivní vliv na životní prostředí.
- Stálá kvalita vzduchu od výroby až po místo spotřeby garantovaná certifikací dle ISO 8573-1, třída 1.1.1 = snížení nákladů na údržbu strojů a zařízení.
- Lehké a kompaktní komponenty = nižší pracnost při úpravách systému = zvýšená bezpečnost montážních pracovníků.
- Rychlá a snadná instalace celého systému = nižší náklady na montáž a údržbu, minimální doba odstávky.
- Jednoduše demontovatelný systém a opakovatelně použitelné komponenty.
Nový průměr Transair 50 mm s inovativním způsobem montáže
Nový systém potrubí o průměru 50 mm byl navržen za účelem doplnění stávající nabídky velikostí potrubí. Je přizpůsoben k práci v nejnáročnějších podmínkách, např. v rozvodech kompresorových stanic nebo při venkovním použití až do přetlaku 16 bar při teplotě -20°C až +45°C, popř. do přetlaku 13 bar při teplotě -20 až 60°C. Díky inovativní konstrukci pojistného kroužku (SnapRing) je možné provést montáž spojení jen jednou rukou. Průměr DN50 potrubního systému Transair je vhodný k použití u všech aplikací se stlačeným vzduchem, inertními plyny jako je dusík, argon nebo CO2, a to se zaručenou čistotou plynu až do 99,99 %. Nový průměr DN50 je vhodný i pro vakuové systémy s úrovní vakua 10 mbar abs.
Při správné instalaci přesně podle pokynů v montážním návodu se na dodaný materiál a komponenty systému Transair vztahuje desetiletá záruka. Samozřejmostí od výrobce, společnosti Parker Hannifin, je zajištění obslužnosti zákazníků přes celosvětovou síť prodejních zastoupení a oddělení technické podpory.

Autorem článku je Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia.
Související články:
Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!
Note to Minimální tlakové ztráty a úspora energie - to je systém pro rozvod stlačeného vzduchu Transair
Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.