Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Nová generace F12 – Na velikosti záleží!

Nová kompaktní řada hydromotorů F12 s vysokou účinností nabízí vyšší poměr výkonu k hmotnosti při menších zástavbových poměrech.

Kompaktní provedení a snadná montážNová generace hydromotorů F12 využívá koncepce sférických pístů, která mají sníženou potřebu chlazení a šetří tak palivo. Parker Hannifin.

Modely nové generace hydromotorů F12-152, F12-162 a F12-182 jsou menší a lehčí než předchozí verze a nemají v současnosti na trhu konkurenci. Nové modely mají pracovní tlak až 480 barů a jsou k dispozici v provedení SAE-D a dvou verzích ISO. Navíc nabízí několik flexibilních možností rozvržení připojovacích kanálů, které tak umožňují navrhnout řešení na míru i pro ty nejnáročnější aplikace. Ve srovnání s úspěšným předchůdcem je nová řada tišší o 6 až 10 dB.

Šetří palivo

Patentovaná koncepce sférických pístů se vyznačuje schopnostmi dosahovat vysokých otáček a vysoké akcelerace při výborné účinnosti, což přináší nižší ztráty výkonu a sníženou míru uvolňování sálavého tepla. Tato unikátní vlastnost snižuje potřebu chlazení, čímž šetří jak palivo, tak i hmotnost a zprostředkovaně dochází ke snižování tvorby skleníkových plynů a částic tak, aby bylo zaručeno plnění i budoucích emisních limitů.

Zákazník může díky nové generaci hydromotorů F12, ve srovnání s konkurencí, výrazně snížit spotřebu paliva. Testy prokázaly o 9,4 kW nižší ztráty, což představuje úsporu 2300 litrů nafty ročně (srovnání s konkurenčním modelem v typické aplikaci při otáčkách 2500 ot./min s parametry provozu 300 barů a 1000 provozních hodin).

Vynikající náklady na životní cyklus

Vysokoúčinné konstrukční řešení s nakloněným rotorem, unikátní koncepcí pístů, osvědčenou synchronizací ozubení, pevným cylindrickým tělesem pístů, dvojitým kuželíkovým ložiskem a optimalizovanou koncepcí rozvodné desky představuje velmi robustní a spolehlivý hydromotor pro náročné aplikace, který se současně vyznačuje i vynikající provozuschopností.

Potřebujete více infomací o hydromotoru F12 nové generace? Najdete je zde

Více technických a dalších informací k hydromotorům Parker - hydromotory F12 nové generace šetří palivo.

 

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Radim Olšovský,  technický ředitel Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

 

Související příspěvky (některé jsou v původním anglickém znění)

Energy saving hydraulic systems using drive controlled pump (DCP)

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Nová generace F12 – Na velikosti záleží!


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha