Parker Česká republika

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Řez pneumatickým válcem P1FUvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm. 

Nové pohony řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách jako jsou automatizované výrobní linky v továrnách, obráběcí a balící stroje, zařízení pro montáž vozidel a manipulaci s materiálem, doprava.

 

Série P1F je vhodná pro všeobecné průmyslové aplikace, jako je lineární pohyb, upínání, zvedání a kontrolní úlohy v různých provozních podmínkách. Standardní verze profilu válce P1F-S je doplněna svorníkovým válcem P1F-T. Válce v provedení pro "čisté" aplikace P1F-C budou k dispozici v příštím roce.

Všechny válce jsou plně kompatibilní s normou ISO 15552, která stanoví standardní rozměry zaměnitelnosti pro pneumatické válce s odnímatelným montážním příslušenstvím. Řada P1F-S se standardním profilem je vhodná pro použití v mnoha pracovních prostředích. Dodávají se například verze pro standardní a venkovní prostředí, s technologií polyuretanového těsnění pro zajištění prodloužené životnosti v aplikacích, jako jsou zařízení pro manipulace s materiály, automatizace a transport. 

 

Toto je efektivita

Pneumatický válec Parker řady P1F

 

- Zkrácená doba montáže a snadný přístup ke tlumícím šroubům válce, přípojkám a senzorům
- Snadnější údržba díky označování PTS pro
- Vyšší účinnost s novým nastavitelným tlumením redukujícím otřesy na strojích
- Vysoká životnost díky použití spolehlivé technologie těsnění Parker Prädifa

 

 

Jednoduchý vnější design servopohonů P1F podporuje snadné čištění a nabízí dobrý estetický vzhled. Další výhody pro zákazníka zahrnují nerezové tlumící šrouby na jedné straně, jakož i přípojky vzduchu a senzorů umožňující rychlý přístup ke všem nastavením shora, také na jedné straně. Těsnění pístnic jsou kombinována do jediného konstrukčního dílu, což snižuje tření a zvyšuje životnost válců. Vedení pístnice z PTFE slouží ke snížení radiální vůle. Připravenost pro průmyslový standard 4.0 je zajišťována prostřednictvím dvou T-drážek na horní straně. Zde mohou být umístěna čidla, jako jsou analogové sensory P8S CPS nebo senzory IO-Link.

Dodáván je navíc široký sortiment válců, pístnic a senzorů tak, aby vyhovoval všem zákaznickým aplikacím.

 

Pro náročné aplikace

Pro aplikace, kde je vyžadována zvýšená chemická odolnost a kde by stírací kroužek v předním víku mohl být vystaven agresivním chemikáliím, mohou být válce P1F vybaveny stíracím kroužkem vyrobeným z fluoroelastomerových směsí (FKM). K dispozici jsou také varianty s kovovými stíracími kroužky pro použití v drsném a extrémním prostředí. Například pro aplikace, kde může být pístnice znečištěna pryskyřicí, ledem, cementem, cukrovými krystaly, těstem apod., zejména v oblasti zpracování dřeva, chlazení/ochlazování, cementářském průmyslu, chemikálií, potravin a nápojů, je nejlepší volbou právě kovová stěrka a pístnice tvrdě pochromovaná. Další verze Ph1F-A s certifikací ATEX se standardním profilem je vhodná i pro potenciálně výbušná prostředí. Nová série pracuje dle verze v tepelném rozsahu -40 °C až do +150 °C.

 

Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern EuropeAutorem článku je Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe.

 

 

 

 

 

Související články:

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

Modular Seal Kit for Pneumatic Cylinders Covers All Kinds of Applications

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha