Parker Česká republika

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

Válce Parker P1F

 

Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po výbušná prostředí. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

 

 

Série P1F je vhodná pro všeobecné průmyslové aplikace, jako je lineární pohyb, upínání, zvedání a kontrolní úlohy v různých provozních podmínkách. Standardní verze profilu válce P1F-S je doplněna svorníkovým válcem P1F-T. Válce v provedení pro „čisté“ aplikace P1F-C budou k dispozici v příštím roce.

Všechny válce jsou plně kompatibilní s normou ISO 15552, která stanoví standardní rozměry zaměnitelnosti pro pneumatické válce s odnímatelným montážním příslušenstvím. Řada P1F-S se standardním profilem je vhodná pro použití v mnoha pracovních prostředích. Dodávají se například verze pro standardní a venkovní prostředí, s technologií polyuretanového těsnění pro zajištění prodloužené životnosti v aplikacích, jako jsou zařízení pro manipulace s materiály, automatizace a transport.

 

Pneumatický válec Parker P1F-S

Pro aplikace, kde je vyžadována zvýšená chemická odolnost a kde by stírací kroužek v předním víku mohl být vystaven agresivním chemikáliím, mohou být válce P1F vybaveny stíracím kroužkem vyrobeným z fluoroelastomerových směsí (FKM). K dispozici jsou také varianty s kovovými stíracími kroužky pro použití v drsném a extrémním prostředí. Například pro aplikace, kde může být pístnice znečištěna pryskyřicí, ledem, cementem, cukrovými krystaly, těstem apod., zejména v oblasti zpracování dřeva, chlazení/ochlazování, cementářském průmyslu, zpracování chemikálií, potravin a nápojů, je nejlepší volbou právě kovová stěrka a pístnice tvrdě pochromovaná.

 

Další verze P1F-A s certifikací ATEX se standardním profilem je vhodná i pro potenciálně výbušné prostředí. Nová série pracuje dle verze v tepelném rozsahu -40 °C až do +150 °C. Jednoduchý vnější design servopohonu P1F podporuje snadné čištění a nabízí dobrý estetický vzhled. Další výhody pro zákazníka zahrnují nerezové tlumicí šrouby na jedné straně, jakož i přípojky vzduchu a senzoru umožňující rychlý přístup ke všem nastavením shora, také na jedné straně. Těsnění pístnic jsou kombinována do jediného konstrukčního dílu, což snižuje tření a zvyšuje životnost válců. Vedení pístnice z PTFE slouží ke snížení radiální vůle. Připravenost pro průmyslový standard 4.0 je zajišťována prostřednictvím dvou T-drážek na horní straně. Zde mohou být umístěna čidla, jako jsou analogové sensory P8S CPS nebo senzory IO-Link.

 

Parker P1F

Výrobu pneumatických válců s libovolným zdvihem podle požadavků zákazníků zajišťuje v ČR autorizovaný Parker Premier Distributor – firma FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. v Brně. Tradice výroby válců již od roku 1994, hluboké zkušenosti v automatizační technice, krátké dodací lhůty, možnost nestandardních úprav či kompletace válců s příslušenstvím (jako jsou ventily, spínače, upevnění) jsou dlouholetou konkurenční výhodou. Vnější průměr pístních tyčí je dokončován na válečkovacím zařízení pro dosažení velmi hladkého a zpevněného povrchu, který má vliv na otěruvzdornost a prodlouženou životnost.

 

 

Parker P1F

Při montáži je používán elektrický utahovák s automatickou kontrolou utahovacího momentu a každý pneumatický válec je testován na moderním zkušebním zařízení. Kromě válců P1F firma FLUIDTECHNIK BOHEMIA vyrábí další typy pneumatických válců včetně bezpístnicových z konstrukční řady ORIGA system plus. Dodává navíc široký sortiment pneumatických prvků Parker Hannifin, pohonů a průmyslových armatur.

 
 

 

Autorem článku je Martin Sedlák, Fluidtechnik Bohemia - Parker Premier distributor pro pneumatické prvky, průmyslové armatury a pohony

Poslat dotaz

 

 

 

Související články:

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

 

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Zvyšuje průmysl 4.0 nároky na inteligentní produkty řízení pohybu?

Souhrnný pojem Průmysl 4.0 označuje čtvrtou průmyslovou revoluci, obvykle popisovanou jako komputerizaci výroby – jinými slovy spojení tradiční automatizace s informačními technologiemi. Jedním ze...

Propojení mezi průmyslovým Ethernetem a pneumatickými ventily

Průmyslový Ethernet (IE) se rozvíjí udivujícím tempem. Poslední odhady ve skutečnosti stanovují roční růst ve výši ohromujících 22 procent, což znamená, že přibližně 52 procent trhu konektivity je...

Vysokozátěžové pohony bez pístní tyče v čele automatizační revoluce v továrnách

Argumenty obhajující větší automatizaci v našich továrnách a výrobních závodech nabývají na síle a proměňují se ve výrobním prostředí v revoluci. Společnost Parker navrhuje automatizovaná řešení...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha