Parker Česká republika

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

Pneumatické systémy Parker pro náročné podmínky - pneumatické válce, pneumatické ventily, FRL jednotky na úpravu vzduchu a další pro extrémní teplotní podmínky až do - 40 °C.Parker Hannifin již desetiletí dodává pneumatické systémy pro výrobce a provozovatele nákladní, autobusové a drážní dopravy. Zkušenosti nasbírané během této doby a v tak náročných aplikacích vytvořily základ pro vývoj nové generace pneumatických systémů určených pro práci v nízkých teplotách, až do -40 °C. Jedná se o systémy vytvořené pro maximální výkon v nepříznivých podmínkách, které pro spolehlivé fungování a dlouhou životnost využívají nejmodernějších technologií.

Pneumatické systémy pro náročné podmínky

Základními stavebními kameny všech pneumatických systémů jsou válce, ventily, FRL jednotky, šroubení a hadice. Pro práce v náročných podmínkách vyvinul Parker Hannifin řadu speciálních pneumatických válců s označením P1D-X. Tyto válce jsou navrženy v souladu s normou ISO 15552 a mají ověřenou plnou funkcionalitu při teplotách od -40 °C až do + 150 °C. Konstrukce je založena na nejmodernějších  technologiích těsnění, které zajišťují u nízkoteplotních pneumatických válců vysokou spolehlivost, nízkou lekáž a dlouhou životnost. Polyuretanová těsnění jsou speciálně navržena pro nízké teploty a jsou konstruována pro optimální výkonnost při provozních teplotách od -40 °C do + 80 °C, protože materiál si zachovává elastické vlastnosti i při extrémně nízkých teplotách. Válce se standardně dodávají s magnetickým kroužkem v pístu pro snímání polohy (plný výkon senzorů do -25 °C).

Pro řízení pneumatických válců P1D-X v extrémních aplikacích disponujeme pneumatickými ventily Viking Xtreme, které jsou vybaveny kovovou cívkou jsou robustní a kombinují vysoký výkon s kompaktními montážními rozměry. Velké průtočné kPneumatické ventily Viking Extreme a pneumatické válce P1D-X vhodné pro použití při extrémních teplotách - typická aplikace drážní vozidla a kolejový průmysl - Parker Hannifinapacity, krátké doby přepnutí a nízký řídící tlak jsou důležitými vlastnostmi této řady ventilů.

Ventily Viking Xtreme jsou skvělým příkladem standardního sortimentu výrobků, které mohou dosáhnout vynikajících výsledků při teplotách od + 60 °C až do -40 °C. Tyto odolné ventily také úspěšně absolvovaly testy v „simulovaném zimním“ provozu. I v těžkých podmínkách rychlých teplotních změn, které simulovaly tepelné rázy při vjezdu a opouštění tunelů v chladném prostředí, prokázaly svoji efektivní funkci. Jsou ideální pro použití u brzd, ovládání spojky, v systémech pro nákladní výsypky a při ovládání dveří. Díky schopnosti pracovat při nízkých teplotách lze tyto ventily umístit do skříně ovládání bez obvyklých omezení, která jsou determinována nepříznivými povětrnostními podmínkami. Se zjednodušenou integrací a snadnější údržbou mohou Viking Xtreme přispět k úspoře celkových nákladů na montáž.

Správná kombinace produktů Parker Hannifin tak umožňuje vybudovat pneumatický systém, který odolá i extrémním podmínkám. Více na www.parker.com/rail

 

Katalog P1D-X

Stáhnout katalog

 

 

Pneumatické ventily Viking Xtreme - Parker Hannifin 

Stáhnout katalog

 

 

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

K pneumatickým válcům P1D-X

How Manufacturers Find Savings in Compressed Air

Know Your Pneumatics: Hints & Tips For Specifying Linear Actuators

Know Your Pneumatics: Selecting a Pneumatic Cylinder | Operating Environments

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder

Test What You Know About Pneumatics

K pneumatickým ventilům Viking Extreme

3 Ways to Prevent Costly Downtime in Compressed Air Installations

All-weather Pneumatic Solutions Help Rail Operators Optimise Reliability

Test What You Know About Pneumatics

K FRL jednotkám pro úpravu vzduchu a hadicím

 

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Technici OEM vždy hledají nové technologie, aby zlepšili produktivitu těžkých strojů. Na druhé straně rovnice stojí známý faktor: že stávající hydraulické systémy pohánějící těžké stroje jsou velmi...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha