Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Parker na železniciOd moderních kolejových vozidel, ať osobních či nákladních, vozů metra, vozidel traťové údržby nebo tramvají se očekává, že budou schopné nepřetržité a spolehlivé služby i v těch nejnáročnějších podmínkách.


Parker nabízí řadu prvotřídních produktů pro železniční průmysl. Patří k nim jak komplexní pneumatické systémy pro železnici, tak i řešení pro úpravu stlačeného vzduchu, hydraulické pohony, elektronické proporcionální ventily nebo speciální hadice.
Všechny tyto produkty poskytují jejich uživatelům záruku výdrže a dlouhodobé spolehlivosti.

 

Špičkové pneumatické systémy

V železniční dopravě je nutná maximální odolnost použitých systémů v extrémních podmínkách. Proto konstruktéři Parkeru vytvořili unikátní modulární pneumatické systémy, které nejen že splňují tyto požadavky, ale zároveň zmenšují nároky na prostor a mají nižší hmotnost.

Pneumatický ventil Parker ISO 5599 pro teploty od -40C

 

Jedním z dobrých příkladů modulárních systémů Parker Hannifin jsou pneumaticky poháněné systémy dveří. Specialitou tohoto kompletního systému pro ovládání dveří je, že všechny součásti jsou schopny činnosti v teplotách od -40 °C, jsou schváleny pro použití v železničním průmyslu a zároveň jsou v souladu s normou pro rázová a vibrační zatížení.
K dalším unikátním řešením patří i nový pneumatický modul ovládání sběračů. Celý systém je plně integrován a představuje řešení typu „plug and play“, což výrazně šetří jak pořizovací náklady, tak náklady na nutnou údržbu.

 

 

Parker nabízí i řešení pro oblast nákladní železniční dopravy. Tento kompletní pneumatický systém lze využít pro otevírání výsypných klapek na vozech typu FALNS, FACCNS, TALLNS a jiných.

 

Čistý stlačený vzduch je pro železnici klíčový

Adsorpční sušič Parker domnick hunter

 

Výrazných úspor lze v železniční dopravě dosáhnout provozem s trvale čistým stlačeným vzduchem v pneumatických systémech kolejových vozidel. Zde je důležitý výběr kvalitních zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a také jejich preventivní údržba. Správným řešením je doplnění systému o kombinaci regenerativních sušičů a účinných filtrů pro separaci vody, odloučení oleje a zachycení pevných částic. Adsorpční sušiče výrobní divize Parker domnick hunter, které jsou speciálně konstruovány pro železniční provoz, obsahují dvoustupňovou předfiltraci a koncový filtrační stupeň pro zachycení mechanických nečistot.

 

 

Speciální hadice pro kolejový průmysl

Kolejový průmysl je specifický i z hlediska použitých hadic. Od roku 2013 je v platnosti celoevropská norma EN 45545-2, která sjednocuje nejdůležitější požadavky na nehořlavost, toxicitu a emise spalin a tepla. Hadice pro železniční použití musí vykazovat i řadu dalších vlastností – např. odolnost proti velmi nízkým a současně vysokým teplotám, vysokou odolnost proti korozi, abrazi a mechanickému poškození, odolnost proti ozonu, v určitých případech elektrickou nevodivost apod. Sortiment Parker zahrnuje pět speciálních „železničních‟ typů hadic: 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH, a několik univerzálních typů.

 

Hydraulické pohony pro dieslové lokomotivy a motorové vozy

Hydraulický ventilový blok řízení trakčního pohonu - Parker - Chvalis

 

 

Parker ve spolupráci se svým distributorem, společností Chvalis, také realizuje kompletní hydraulické trakční a pomocné pohony pro dieslové lokomotivy a motorové vozy. V hydraulických systémech je téměř stoprocentně využíváno portfolio výrobků Parker, a to včetně provedení trubkových rozvodů Ermeto EO2 a hadicových systémů. Tyto hydraulické systémy jsou postavené především z pístových regulačních čerpadel PV-plus ve spojení s hydraulickými motory F11, F12 a V14, které vykazují minimální poruchovost, velkou spolehlivost a životnost v provozu.

 

 

Elektronické systémy Parker Hannifin v kolejových aplikacích

Komplexnost portfolia Parker Hannifin dokládají i různé elektronické systémy využívané v kolejových vozidlech. Jedním z nich je i elektronický proporcionální regulátor EPP3 (divize FCDE Parker). Nejčastější aplikací pro železniční osobní dopravu je použití v rychlovlacích, jako je například Pendolino. Tyto vlaky se běžně pohybují rychlostí kolem 250 km/hod., přičemž v zatáčkách dochází k velkým odstředivým silám a tím také k naklánění soupravy. Elektronický proporcionální regulátor automaticky řídí stupeň náklonu soupravy při různých rychlostech, a tak zajišťuje komfort cestujících. Je umístěn mezi podvozkem a vagonem a reaguje na podíl rychlosti a odstředivé síly.

 

Filtrace pro kolejové aplikace

Aplikace produktu Parker FARR v lokomotivě

 

Čistý stlačený vzduch i pneumatické a hydraulické systémy využívají filtraci plynů nebo kapalin. Specialistou na filtraci je divize Parker FARR, která se zaměřuje na širokou škálu filtračních produktů pro ochranu cestujících, motorů a systémů pro snižování spotřeby paliva a emisí škodlivých látek. Její produkty využívají například klimatizační systémy, které zajišťují cestujícím co nejlepší kvalitu ovzduší. Jsou využívány v palivovém nebo výfukovém systému kolejových vozidel.

 

 

Díky této široké nabídce produktů, modulárních systémů a „plug and play“ konceptů je společnost Parker Hannifin schopna připravit to správné řešení pro jakékoliv železniční použití vždy na technologické špičce.

 

Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

Autorem článku je Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe

 

 

 

 

Zjistit více informací

 

 


Související články:

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C

Jak překonat problémy spojené s novou normou EU pro železnice EN45545

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha