Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

S našimi chladicími jednotkami spolehlivě uchladíte nanuky i olej. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 1

Strojní chladicí jednotky Hyperchill Plus Parker Hiross dokáží chladit vodu, vodu s glykolem, demivodu, oleje a řezné emulze. Disponují výkon od 2 do 24 kW.Pro správnou volbu chladicí jednotky je nutné mít vždy na paměti celou řadu pravidel, aby vše po zprovoznění pracovalo, jak má. Hlavně je potřeba znát požadovaný chladicí výkon, zvolit, zda má být okruh otevřený nebo uzavřený, stanovit teploty chladicího média, teploty okolí (min./max.) a zda má jednotka být s integrovanou nádrží a oběhovým čerpadlem. 

Chladicí jednotky Hyperchill s výkonem od 2 do 24 kW jsou ideálním řešením pro chlazení jak vodních okruhů, tak i systémů, kde je potřeba přímo chladit olej nebo řezné emulze. Tradiční systémy s ventilátorovými chladiči v mnoha případech, a obzvláště v letních měsících, nejsou schopny udržet chladicí kapalinu v požadovaných hodnotách. Řešením jsou právě strojní chladiče, které jsou využívány pro jejich schopnost celoročně garantovat stálou teplotu chlazeného média. Proto jsou vyhledávány a používány v celé škále aplikací například pro obráběcí centra, chlazení hydraulických agregátů a všude tam, kde je nutné mít přesnou kontrolu nad teplotou chladicího okruhu.

Strojní chladicí jednotky Parker Hiross ICEP jsou kompaktní zařízení, která jsou díky doko­na­lému tech­nic­kému pro­ve­dení a širo­kým mož­nos­tem úprav pomocí speciálního vyba­vení schopna posky­to­vat nepře­tr­žitý a efek­tivní výkon v jakékoli aplikaci. Rozsah chladicího média v systému může být od -10° C až do plus 30° C. Optimální teplotní spad je 5° C, ale maximálně může dosahovat až 15° C a to bez výměny oběhového čerpadla.

Čerpadla jsou standardně nabízená a dodávaná pro jednotky Parker Hiross ICEP-Wjednotky pro chlazení vody nebo vody s glykolem. Jednotky mají nerezové pájené deskové výměníky a nádrže z nerezu tudíž můžou být použity i pro chlazení demivody. Pro maximální životnost chladicího okruhu je kritická samotná kvalita vody, tudíž je potřeba se zabývat i její případnou úpravou.

Pro přímé chlazení olejů nebo různých emulzí do požadovaného výkonu 2 až 24 kW nabízí Parker kompaktní jednotky Parker Hiross ICEP-O, které v základním vybavení nemají oběhové čerpadlo ani akumulační nádrž, protože většina chladicích agregátů již těmito zařízeními disponuje. To má velice příznivý dopad na pořizovací cenu systémů, jejich spolehlivost a dlouhou životnost.  Standardní jednotky jsou navrženy pro maximální teploty okolí +48° C. Tropická provedení jednotek mohou pracovat až do teploty okolního vzduchu +53° C. K dispozici jsou i verze pro nízké teploty okolí zajišťující spolehlivý provoz i v extrémních teplotních podmínkách. Kvalitu chladicích jednotek dokládá i poskytování prodloužené záruky konečnému uživateli nad standardních 12 měsíců. 

Potřebujete ještě více přichladit? čtěte zde o jednotkách Parker pro chlazení až do výkonu 750 kW. 

Více technických a dalších informací k hydromotorům Parker - hydromotory F12 nové generace šetří palivo.

napište nám - parker hannifin czech republic

Tento příspěvek vytvořil Jaroslav Dohnálek, vedoucí prodeje filtrace Parker Hiross pro Českou republiku, Parker Hannifin Czech Republic

Jaroslav Dohnálek, vedoucí prodeje filtrace Parker Hiross pro Českou republiku, Parker Hannifin Czech Republic

 

 

 

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to S našimi chladicími jednotkami spolehlivě uchladíte nanuky i olej. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 1


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha