Potřebujete nízkotlaký filtr a nevíte, který vybrat? Máte jasné požadavky, ale nabídka se překrývá, co s tím? Pro jednodušší orientaci a snazší výběr jsme vytvořili kompletně novou sadu nízkotlakých filtrů GLF iprotect®, která nahradí stávající řady nízkotlakých filtrů.
Díky různým dřívějším akvizicím má Parker ve své nabídce širokou škálu nízkotlakých filtrů. Tato rozmanitost se v mnoha případech funkčně překrývá, což může být pro zákazníky matoucí. Pro zlepšení konkurenceschopnosti a zákaznického servisu usilujeme o maximální odstranění tohoto funkčního překryvu. Proto jsme implementovali strategii týkající se používání patentovaných řešení v hydraulických filtrech. Výsledkem tohoto přístupu je kompletně nová řada nízkotlakých filtrů GLF iprotect® (celkový rozsah až 800 l/min., max. 10 bar) ve velikostech 2 a 3.
Které filtry nová řada nahradí a jak bude přechod probíhat?
Produktová řada GLF iprotect® nahradí stávající řady nízkotlakých filtrů TTF, BGT, Tanktopper, FT a Multiflow Series. Celá výměna bude realizována postupně, neboť nutnost plnohodnotné funkční náhrady, která zlepšuje hodnotu pro zákazníky, má zásadní význam při přechodu ze stávajících řad nízkokotlakých filtrů na sérii GLF iprotect®.
V dalších letech budou k dispozici nejen nové hlavy filtrů ale i kompletní filtrační tělesa, což umožní pohodlný přechod na novou produktovou řadu. Současně budou vyvinuty filtry větších velikostí se zvýšeným průtokem.
Jaké jsou hlavní výhody nové generace filtrů GLF iprotect®?
K hlavním výhodám nové generace filtrů GLF iprotect® patří garantovaná kvalita filtrace. Dále pak díky unikátní konstrukci nedochází ke znečištění systému při výměně vložky. Díky vysoké kvalitě filtrů se výrazně snižují výpadky v důsledku předčasného stárnutí filtru a podstatně se snižuje pěnění oleje. Filtry jsou vhodné pro aplikace s vysokým zatížením nebo pro nasazení v nebezpečném prostředí. Poskytují maximální funkčnost s malou hmotností a malým zástavbovým prostorem. A navíc se čas nutný na servis filtru zkrátil o více než 50 %.
Pro jaké aplikace jsou nové filtry určeny?
- rýpadla
- kombajny
- průmyslové hydraulické agregáty
- vrtná zařízení
- kolové nakladače
- stropní a mobilní jeřáby
- hasičské vybavení
- hydraulické lisy
- manipulátory
- odpadové hospodářství
- sklápěcí a vysokozdvižné vozíky
- paketovací lisy
Jak nové filtry fungují?
Filtry GLF iprotect® jsou vybaveny patentovanou vložkou iprotect®. Jedná se o filtrace typu in-to-out. Filtry mají jmenovitý tlak 10 barů, můžou být doplněny o vzduchovou zátku s filtrem. V případě zájmu je možná i magnetická předfiltrace. Díky svým rozměrům je lze instalovat i do nádrže.
Zákazníkům, kteří přejdou na novou řadu se již nestane, že by omylem použili nesprávné díly, nová konstrukce toto právě vylučuje. Veškeré zachycené nečistoty zůstávají uvnitř vložky filtru, takže při servisu stačí vyměnit vložku a systém běží dál. Filtry lze využívat v odpadní větvi řady aplikací. Vždy je zajištěný vstup oleje pod hladinou v nádrži. Přínosem je i odstraňování feromagnetických částic ve stavu obtoku.
Pusťe si video o názkotlakých filtrech Parker serie GLF a podívejte se jak fungují.
Stáhněte si brožuru GLF iprotect® Series s podrobnými produktovými informacemi.
Autorem článku je Roman Barč, Group Sales Leader, Motion System Group, Central & Eastern Europe.
Související články:
Hydraulic Power Units Control All Functions of Hydro-electric Turbine
Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!
Note to S novou generací nízkotlakých filtrů GLF iprotect® se nespletete
Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.