Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Speciální hadice určené pro železniční dopravu musí splňovat přísná pravidla

Parker hadice pro železnice

Do nedávné doby bylo značným problémem, že téměř každý evropský stát, někdy dokonce i státní železnice, měly svoje vlastní technické požadavky na hadice pro železniční použití. Hadice Parker tak například musely být a byly certifikovány podle německé normy DIN 5510-2, francouzské normy NF F 16-101, britské normy BS 6853 nebo italské normy UNI CEI 11170-3. Od roku 2013 je v platnosti celoevropská norma EN 45545-2, která sjednocuje nejdůležitější požadavky na nehořlavost, toxicitu a emise spalin a tepla.

 

Kromě těchto certifikovaných parametrů musí hadice pro železniční použití vykazovat i řadu dalších vlastností – např. odolnost proti velmi nízkým a současně vysokým teplotám, vysokou odolnost proti korozi, abrazi a mechanickému poškození, odolnost proti ozonu, v určitých případech elektrickou nevodivost apod. Hadice Parker pro kolejovou dopravu všem těmto požadavkům vyhovují a díky tomu získaly jako první ucelená řada hadic certifikaci na nejnovější normu EN 45545-2.

Speciální železniční hadice Parker

 

Celý sortiment zahrnuje pět speciálních „železničních‟ typů hadic: 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH, a několik univerzálních typů, např. 293 pro teploty od -50 °C do +150 °C. Tyto hadice pokrývají všechny oblasti použití: pro nejrůznější hydraulické a pneumatické systémy, hydraulické a pneumatické brzdy, pneumatické pružení, chlazení, klimatizace, hadice pro paliva, pro sanitární účely, pro vodu apod.

Jako spojovací komponenty jsou dodávány koncovky ze standardní uhlíkové oceli s pokrytím Zn Cr6-Free s více než dvojnásobnou odolností proti korozi (400 hodin do červené koroze) nebo s pokrytím Zn-Ni (označení Parker „XTR“ případně „ZJ“) s odolností čtyřnásobnou (720 hodin do červené koroze) nebo koncovky z nerezové oceli.

 

Mimo to Parker nabízí široký sortiment příslušenství pro hadice – např. ochranné obaly proti poškození, proti ohni nebo proti úniku oleje, případně i spolehlivé a na obsluhu velmi jednoduché zařízení systému Parkrimp pro lisování hadic pro servisní účely.

Petr Hasman, Key Account Manager, Fluid Connectors Group Europe, Parker Sales Company Central & Eastern Europe

 

Autorem článku je Petr Hasman, Key Account Manager, Skupina hydraulického a pneumatického šroubení (Fluid Connectors Group Europe), Parker Sales Company Central & Eastern Europe

 

 

 

Zjistit více informací

 

 

 

Parker katalog Rail Hoses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout katalog

 

 

 

Související články:

Jak překonat problémy spojené s novou normou EU pro železnice EN45545 

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Špičkové pneumatické systémy v kolejové dopravě

Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory

Modul ovládání pantografu firmy Parker nabízí úsporu nákladů, spolehlivý provoz a snižuje dobu instalace

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Speciální hadice určené pro železniční dopravu musí splňovat přísná pravidla


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha