Parker Česká republika

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

Parker Transair SCOUT

 

Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována, porovnávána, analyzována a poskytují zákazníkům jak rychlý snímek o situaci, tak kompletní hloubkovou analýzu požadavků na systém stlačeného vzduchu. Systém je z hlediska monitorování dat plně přizpůsobitelný potřebám zákazníků.

 

Produkty, služby a potrubní řešení Transair podpořené technologií SCOUT mohou pomoci dosáhnout významných úspor při montáži, údržbě i provozních nákladech a zajistit optimální efektivitu strojů a nástrojů. 

Parker Transair system

 

Klíčové vlastnosti a výhody

Video Parker Transair SCOUT

 

1. Systém monitorování stavu pro maximální spolehlivost instalace systému stlačeného vzduchu
2. Prediktivní / proaktivní přístup (objevte problémy před jejich eskalací)
3. Snižte náklady na údržbu, likvidaci, repasování, výpadky a na energie
4. Různá bezdrátová řešení s inovativním modulárním potrubím Transair

 

 

Výhody této technologie spočívají v prediktivním/proaktivním přístupu (odhalení a řešení problémů před jejich eskalací) nebo snížení nákladů na údržbu, likvidaci, repasování, výpadky i energie. Se systémem konstantního monitorování pomocí smysluplných ukazatelů KPI jsou provozovatelé, dohlížející a řídící pracovníci průběžně informováni, a mají tedy možnost realizovat konstruktivní řízení spotřeby energie. Až 85 % celkových nákladů u systémů stlačeného vzduchu tvoří náklady na energii, proto se investice do monitorování rozvodů stlačeného vzduchu a systémového vybavení vyplácejí. Upravitelné výstrahy rovněž předem informují personál zařízení o změnách výkonu v systému stlačeného vzduchu – ohledně tlaku, energetického výkonu, teploty, vlhkosti nebo průtoku.

 

 

Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & SlovakiaAutorem článku je Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia.

 

 

 

 

 

Související články:

Minimální tlakové ztráty a úspora energie - to je systém pro rozvod stlačeného vzduchu Transair

Keep Employees Safe with Engineered Breathing Air Systems

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha