Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Technici OEM vždy hledají nové technologie, aby zlepšili produktivitu těžkých strojů. Na druhé straně rovnice stojí známý faktor: že stávající hydraulické systémy pohánějící těžké stroje jsou velmi spolehlivé a odklon od známých řešení může být riskantní a nákladný. Konstrukce nového hydraulického systému trvá několik let, protože stávající systémy byly v průběhu času dobře uzpůsobeny a pracují správně.
 

Výzvy kladené stávajícími hydraulickými systémy

Existují nicméně výzvy, které před nás kladou hydraulické systémy a které je i nadále třeba řešit

  • Schopnost přizpůsobit stroj jakémukoliv zatížení stroje.
  • Dosažení úplné výkonnosti při proměnných cyklech zatížení.
  • Stabilita stroje a předvídatelnost funkce systému.
  • Nízká flexibilita funkčnosti ventilu.

Jak inženýr OEM vyvine lepší systém, který by vedl ke zvýšení produktivity stroje a úsporám paliva pomocí pevných základů dnešních technologií?
 

Nová generace technologie EQA zvyšuje produktivitu a zlepšuje spotřebu paliva

Naše technologie EQA (elektrické zesilovače průtoku) EcoFormance představuje jeden z významných kroků vpřed v technologii ventilů se snímáním zatížení. Pokud je tato technologie použitá v hydraulických systémech, které se používají ve strojích pro důlní těžbu, lesnictví a stavebnictví, nabízí výrobci OEM snížení rizika a případné zisky jsou dobře definovány: v testovacích aplikacích je zajištěno 15% zvýšení produktivity a 22% zvýšení úspor paliva.

Technologie EcoFormance nabízí jedinečné a užitečné vlastnosti pro dosažení následujících charakteristik:

load sensing valve improves heavy duty machine productivity and fuel savings | ecoformance load sensing valve | parker hydraulics

  • Přesné řízení
  • Zlepšená produktivita
  • Úspora energie
  • Snadná instalace

Ventil se snímáním zatížení K220LS vybavený technologií EQA je výsledkem našich rozsáhlých zkušeností s mobilními hydraulickými systémy. Nabízí vynikající funkčnost a je precizně zhotoven ze špičkových materiálů. Má širokou škálu volitelných funkcí a nabízí velkou flexibilitu, pokud jde o strukturu systému, a to v jednoduchých i pokročilých hydraulických systémech.

 

Přesné řízení

Automatickým použitím tlaku na výstupu odměřovaného podle podmínek zatížení je řízení stroje pomocí technologie EQA výrazně vylepšeno. To je nejužitečnější u funkcí otáčení ramena stroje nebo výložníku rypadla s pohybem přes střed.
 

Zlepšená produktivita

Ventil se snímáním zatížení K220LS umožňuje okamžité a plynulé přepínání mezi režimem rekuperace energie a dvojčinným režimem, stejně jako mezi gravitačním spouštěním nástroje a jeho motoricky ovládaným spouštěním. Vyšší rychlost a přesnost znamenají, že v daném časovém intervalu je možné provést více práce.
 

Úspora energie

Minimalizované ztráty tlaku odměřovaného na výstupu snižují spotřebu paliva. Zvýšená účinnost ventilu rovněž znamená více výkonu dostupného pro pracovní cyklus.
 

Snadná instalace

Pracovní sekce s integrovanou technologií EcoFormance mohou být kombinovány se sekcemi K220LS kdekoliv ve ventilovém svazku. Protože ovládání odměřování tlaku na vstupu je prováděno tradičním způsobem s předkompenzací, musí software ovládat pouze proměnný odměřovaný tlak na výstupu. To je možné snadno integrovat do jakékoliv řídicí jednotky ECU OEM výrobce. Ventily se snímáním zatížení s technologií EcoFormance jsou dostupné s rozhraním plug-and-play sběrnice CAN pro zajištění maximální jednoduchosti.
 

Typické aplikace

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings

Náš ventil se snímáním zatížení K220LS s technologií EcoFormance představuje skvělé řešení problémů u mnoha funkcí s proměnným zatížením. Je také vhodný pro jakékoliv zařízení manipulující s materiálem, pojízdné nebo stacionární.

  • Stavební stroje
  • Lesnické stroje
  • Důlní stroje
  • Rypadla
  • Traktorové rypadlo

 

Nižší spotřeba paliva a lepší výkonnost

Prvek EQA použitý ve ventilu K220LS k řízení proměnného odměřovaného tlaku na výstupu je vybaven hydraulickou kompenzací tlaku. Ventil K220LS může být vybaven hydraulickými nebo elektrohydraulickými servoovladači vřetena v jakékoliv kombinaci. Každá sekce ventilu může být optimalizována pro svou specifickou funkci ve strojním zařízení s velkým rozsahem hlavních vřeten, pojistných ventilů, kompenzátorů tlaku, signalizačních omezovačů tlaku a dalších funkcí pro zlepšení funkčnosti.

Výhody ventilu se snímáním zatížení K220LS EcoFormance:

• Zlepšené řízení stroje
• Zlepšená produktivita
• Zlepšená spotřeba paliva
• Snadná implementace
• Plynulé přepínání režimů mezi rekuperačním a dvojčinným režimem
• Provoz bez kavitace za všech podmínek

Pokud chcete maximalizovat provozní výkonnost svého hydraulického stroje tím nákladově nejefektivnějším způsobem, zvažte jako řešení použití nové generace ventilu se snímáním zatížení EcoFormance.

Chcete-li se dozvědět více o ventilu se snímáním zatížení K22OLS EcoFormance, stáhněte si brožuru.

 

Stavební stroje zítřka

Vyhledejte řešení pro snížení spotřeby energie a ekologického otisku vašich stavebních strojů v našem novém technickém dokumentu.

 

Stáhnout bílou knihu

 

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Per Nilsson - Parker Hannifin

Článkem přispěl Per Nilsson, manažer globálního průmyslového trhu, Parker Hannifin

 

 

 

 

Související články:

Electronic Control Systems for Heavy-Duty Vehicle Implements

Top Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicles

Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications

CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel  

 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha