Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Zdravější spánek, který vás nabije energií na celý den

Parker produkty v systémech pro hypoxii
 
Systémy pro normobarickou modifikaci atmosféry s redukovaným obsahem kyslíku umí simulovat vysokohorské prostředí. Pobyt v takovém prostředí dodává tělu energii a má blahodárný účinek na lidský organismus. Ten totiž reaguje kontrolovanou hypoxií, která má dle mnohých výzkumů velice příznivý vliv na zdraví a  výkon člověka. Spánek v takovém prostředí trénuje plíce, zpomaluje stárnutí, zvyšuje odolnost proti infarktu a osvěží tělo a mysl novou dávkou energie do dalšího dne.
 
 
 
K základním kladům patří výrazné zlepšení využitelnosti kyslíku v organismu. Jeho nedostatek nutí organismus maximálně efektivně pracovat s kyslíkem, který má k dispozici. To v lidském těle spustí procesy vedoucí k lepšímu prokrvení orgánů, zvýšení množství aktivního hemoglobinu, zlepšení funkcionality buněčných mitochondrií a zhuštění sítě tepenných vlásečnic. Tuto technologii, která byla původně vyvinuta pro výcvik pilotů a kosmonautů, dnes využívají hlavně sportovci, například i čeští biatlonisté nebo cyklističtí závodníci. 
 
 
Produkty Parker nově v zařízeních pro hypoxii
 
Membránové moduly Parker SmartFluxx pro separaci dusíku
Společnost M-ex Production s.r.o., dlouhodobý partner společnosti Parker Hannifin a ryze český výrobce membránových generátorů dusíku, rozšiřuje své portfolio o komplexní systémy HIGH LIVE pro normobarickou modifikaci atmosféry v obytných prostorách. Ve svých produktech využívá rozsáhlé portfolio produktů pro úpravu vzduchu firmy Parker jako jsou vzduchové filtry, kondenzační sušiče či membránové moduly pro separaci dusíku ze stlačeného vzduchu.
 
Firma M-ex svými produkty HIGH LIVE cílí na tří segmenty: 
- LIVING – instalace hypoxických systémů do obydlí v privátní sféře
- RELAX – instalace v komerční sféře - wellness podniky 
- ACTIVITY – instalace ve fitness centrech
 
 
 
Instalace zařízení HIGH LIVE v ložnicích
 
Přívod vzduchu přímo do postele - matraceV simulované nadmořské výšce 2 500 m n. m. je relativní obsah kyslíku ve vzduchu 15,3 %, na hladině moře je to 20,9 %. Čistota vzduchu měřena na obsah částic a aerosoly je 99,9999 % to znamená bez alergenů. Hypoxický systém dále snižuje obsah CO2 na úroveň 300 ppm, ve volné přírodě je ho běžně kolem 600 ppm a v uzavřené místnosti kolísá mezi 2000 až 4000 ppm. Originálním řešením pro ložnice je přívod vzduchu přímo do postele. Soustava 200 malých trysek je umístěna mezi matracemi, čímž dochází k jemnému proudění přímo pod pokrývku. Vzduch je do ložnice přiváděn rychlostí 10 m3/hod., to je stejná rychlost jako při otevřené okenní ventilaci. Systém současně automaticky ovládá větrací okenní křídlo a tím lze pomocí mobilní aplikace individuálně programovat přechod(y) do normálního prostředí.  
 
 
 
Efekty spánku v hypoxickém prostředí
 
Hypoxická terapie poslouží jako vysokohorská aklimatizace. Systém vytváří antialergenní prostředí příznivé pro astmatiky a alergiky. Takto vybavená postel je příjemně klimatizována a zamezuje tak nadměrnému pocení. Lehké šumění přiváděného vzduchu „white noise“, prohlubuje spánek blokací sluchového centra. Hlubší dech zlepšuje ventilaci, trénuje plíce a omezuje nepříjemné chrápání. Zvyšuje se bazální metabolická spotřeba energie s efektem hubnutí ve spánku. Menší expozice kyslíku snižuje opotřebení buněk a tím zpomaluje stárnutí organizmu. Pobyt v hypoxickém prostředí přináší i pozitivní dermatologické změny – tělo více dýchá pokožkou a zlepší se i prokrvení orgánů, což buduje lepší odolnost proti infarktu. Zlepší se zásobování mozku kyslíkem a zároveň i ventilace CO2 z těla. Dobrá ventilace metabolických zplodin omezuje tvorbu kyseliny mléčné ve tkáních, což také snižuje škodlivou kyselost těla. Každé ráno po návratu z horských výšin se s probuzením vlije dávka energie, která vzpruží celé tělo a rozproudí mysl.
 
 
Hypoxické systémy HIGH LIVE na veletrhu For Interior & For Gastro v Praze
 
Hypoxické systémy HIGH LIVECelé řešení hypoxických systémů HIGH LIVE bude k vidění i v rámci veletrhu For Interior & For Gastro v Praze – Letňanech od 4. do 7. 10. 2018. V rámci expozice na veletrhu budete moci navštívit hypoxickou komoru se simulovanou výškou 4500 m nad mořem a také můžete vyzkoušet metodu IHT, která funguje na základě střídavého vystavování organizmu extrémní nadmořské výšce 6000 m nad mořem a běžnému okolnímu vzduchu. Tato terapie funguje podobně jako sauna, vyvoláním reakčního stresu pro spuštění změn krvetvorby.  
 
V současnosti má firma M-ex již několik instalací HIGH LIVE v rodinných domech.  Pro zájemce o vyzkoušení je v provozu referenční instalace na hotelu Atrium ve Vyškově. Zde lze strávit noc v nadmořské výšce až 3 500 m nad mořem a také si vyzkoušet IHT.
 
 
 
 
  
Stránka divize Parker Gas Separation and Filtration
Více informací o systémech úpravy vzduchu firmy Parker na stránkách divize Gas Separation and Filtration.
 
 
 
Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia
 
 
Autorem článku je Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia
 
 
 
 
 
 
 
 
Související články:
 
 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Zdravější spánek, který vás nabije energií na celý den


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha