Parker Česká republika

Zjistěte, jak systémy pro manipulaci s tekutinami pomáhají snížit náklady na diagnostiku

CleanFit typu push-in - Parker Česká republikaBioreaktory hrají rostoucí a stále důležitější roli v biofarmaceutické oblasti. Jejich úloha při výzkumu léčiv a protilátek přispívá k objevování nových léků a k rozvoji zlepšených výrobních kapacit nových vakcín a terapeutik.

Proč jsou opakovaně použitelné bioreaktory vyrobené z nerezové oceli a jednorázové bioreaktory používány ve stále rostoucím počtu aplikací?

Opakovaně použitelné bioreaktory vyrobené z nerezové oceli a jednorázové bioreaktory (SUBs) jsou používány ve stále rostoucím počtu vývojových a výrobních aplikací. Jejich speciální charakteristiky zahrnují nízké nároky na údržbu, rychlou dobu obrátky a nízkou spotřebu energie. Tyto faktory činí použití bioreaktorů obzvláště kritickým ve výzkumných a výrobních aplikacích buněčných kultur savců a hmyzu.

Při vývoji své nové špičkové zásobovací a řídicí věže potřeboval přední světový výrobce bioreaktorů a fermentorů pro biofarmaceutický průmysl řešení koncovek a hadic, které by byly schopné transportovat různé plyny, byly by certifikovány pro použití s kyslíkem a byly by provozně a nákladově efektivní.

Jak najít kompatibilní řešení pro napájecí věž k napájení bioreaktorů a transport různých plynů všeho druhu?

Clean RoomV úzké spolupráci s odborníky Parker Legris byl tým konstruktérů schopen vyzkoušet a zvolit kompatibilní řešení napájecí věže pro napájení bioreaktorů se všemi požadovanými plyny a kyslíkem (včetně vzduchu, O2, N2, CO2).

„Řešení dodávané společností Parker je založeno na plně certifikovaném sortimentu koncovek a hadic CleanFit typu push-in a poskytuje kompletní okruh pro management kapalin. Řešení prošlo kompletním kvalifikačním procesem, který zahrnoval 6 měsíců testování, a výsledky plně potvrdily řešení jako vyhovující všem požadovaným technickým specifikacím z hlediska čistoty, utěsnění, bezpečnosti a ceny," řekl pan Laurent Orcibal, produktový manažer pro CleanFit společnosti Parker.

Jedinými koncovkami nebo trubkami, které byly schopné poskytnout rovnocennou certifikaci pro použití kyslíku, byly výrobky z nerezové oceli, které jsou nejen dražší, ale i méně flexibilní. Toto řešení ale nabízí snadnější montáž během výrobního procesu a snadnější modifikace a nastavení po celou dobu životnosti bioreaktoru.

Success StoryPlease download our success story

Zjistěte vice informací o tom, jak Parker přispívá k vývoji nových léků a léčebných postupů, které mají pozitivní vliv na zdraví celé společnosti.

 

Thomas MayerAutorem tohoto příspěvku je Thomas Mayer, Parker Life Sciences, Německo

 

 

 

 

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

How to Scale-up Pharmaceutical Filtration Systems - Case Study

AC Drives Accelerate Automatic Cable Winding Machine | Case Study

How VFD Controls Pumps to Prevent Flooding | Case Study

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...

Servopumpa Parker pohání řízení vozu Tatra Queen 69 REBORN Aleše Lopraise

  Zubové čerpadlo, neboli zubová pumpa (servopumpa), firmy Parker je nedílnou součástí závodního vozu Tatra Queen 69 REBORN stáje Instaforex Loprais Team z Frenštátu pod Radhoštěm, závodníka Aleše...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Zjistěte, jak systémy pro manipulaci s tekutinami pomáhají snížit náklady na diagnostiku


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář





Captcha