Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

CAD Bibliothek fuer Dichtungen

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien zum Download zur Verfügung.  

Unter den Produktseiten auf www.parker.com/praedifa (oder über den Quicklink „CAD Bibliothek“) stehen CAD-Modelle als 3D-Step-Dateien für zahlreiche Standard-Produkte zum Download bereit.

Somit können Dichtungen von Parker Prädifa und die passenden Einbauräume direkt als Modell in CAD-Konstruktionen übernommen werden, um das System vollständig darzustellen. Die CAD-Stückliste enthält dann automatisch die Artikelnummer der Dichtung. Das erleichtert die Übersicht und ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Artikel im System.

Ein besonderer Vorteil: Die Skizze des von Parker Prädifa für das jeweilige Profil vorgeschlagenen Einbauraums ist im Modell vorhanden. Damit ist die Gefahr einer fehlerhaften Auslegung des Einbauraums gebannt und die Konzeption des Gesamtsystems für den Konstrukteur weiter vereinfacht.

 

Michael Pavlou Parker Prädifa

Ein Beitrag von Michael Pavlou, Market Unit Manager Fluidpower, Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

 

 

 

 

 

Verwandte Beiträge:

O-Ring-Werkstoffauswahl mit dem Parker O-Ring Selector

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

O-Ring-Größen sicher berechnen mit dem Parker O-Ring Selector

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...

Leitfaden zur Lagerung und Reinigung von Elastomerdichtungen

Elastomerdichtungen von Parker erfüllen höchste Ansprüche in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Neben den passenden Dichtungsdesigns sind die Materialeigenschaften der...

O-Ring-Größen sicher berechnen mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring-Selector von Parker ist...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Kommentar schreiben





Captcha