Parker Deutschland

Der Weg zu Nachhaltigkeit und Korrosionsschutz mit innovativer Kolbenstangenbeschichtung

Radlader

Baumaschinen aller Art sind heute mit intelligenter Hydraulik ausgerüstet, um den hohen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Auch die Aspekte Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit stehen im Fokus. Dabei wurde meistens der klassische Ansatz berücksichtigt, der auf kraftstoffoptimierte Motoren sowie wirkungsgrad- und lebensdaueroptimierte Anwendungen setzt. Obwohl hierdurch bereits ein deutlich verantwortungsbewussterer Umgang mit Ressourcen und den im Betrieb entstehenden Emissionen erreicht wurde, sind weitere Innovationen nötig für die Reduzierung der CO2-Bilanz.

 

Innovative Kolbenstangenbeschichtung Global Shield

Die neuesten Entwicklungen beziehen auch die aufgewendeten Ressourcen bei der Herstellung von verbauten Komponenten mit ein. Für Komponentenhersteller muss der Spagat zwischen ressourcenschonender Herstellung und optimaler Funktionserfüllung bewältigt werden. Parker hat für seine Hydraulikzylinder eine neue Kolbenstangenbeschichtung entwickelt, die diesen Aspekt berücksichtigt. Global Shield verzichtet komplett auf die Beschichtung mit Chrom und trägt damit erheblich zu einer verbesserten CO2-Bilanz bei, die sonst bei der Herstellung, Verarbeitung und Aufbringung der Chromschicht anfällt. Auch die toxischen Gefahren beim Umgang oder Entsorgen von Chrom sind damit komplett vermieden und nicht mehr relevant.

 

Nachhaltigkeit und KorrosionsschutzGlobal Shield - innovative Kolbenstangenbeschichtung

Gleichzeitig ist es Parker gelungen, die Erfüllung der primären Anforderungen an eine Kolbenstangenbeschichtung mit Global Shield noch zu steigern. Die Oberfläche von Global Shield verlängert die Lebensdauer der Dichtungen. Die Korrosionsbeständigkeit übertrifft Beschichtungen mit Chrom, Nickel-Chrom und Nitrierungen bei weitem. Der Einbau von Zylindern mit Global Shield-Beschichtung in neuen Baumaschinen oder der Austausch von verschlissenen Originalkomponenten können wesentlich zur Emissionsverringerung und Standzeitverlängerung beitragen.

 

Weitere Informationen zur Global Shield-Technologie finden Sie in der Produktbroschüre, die zum Download bereitsteht.

Parker stellte auf der bauma 2016 innovative und wirtschaftliche Lösungen für den Einsatz in Baumaschinen sowie in der Mobilhydraulik vor. Lesen Sie hier weiter und erfahren Sie wie unser Parker Experte die Kolbenstangenbeschichtung Global Shield auf der Messe präsentierte.

 

Ein Beitrag von Martin Kaufmann
Product Manager Europe
Cylinder Division
Parker Hannifin

 

Verwandte Beiträge:

Mobile Schlauchpressen reduzieren Maschinenstillstandszeiten

Parker mit kompletter Automatisierungstechnik auf Tour

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Der Weg zu Nachhaltigkeit und Korrosionsschutz mit innovativer Kolbenstangenbeschichtung

C.Eymen
Vielen dank für Ihre sharing.

Kommentar schreiben





Captcha