Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Parker Praedifa Dichtungslösungen für Trink- und BrauchwassersystemeÜberall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle. Dichtungswerkstoffe für den Einsatz in Trinkwassersystemen unterliegen einer großen Anzahl von Freigabevorschriften. Von der Wasserentnahme über Aufbereitung und Transport bis hin zum Endverbraucher soll damit die Unbedenklichkeit des lebenswichtigen "nassen Elements" sichergestellt werden. Weltweit besitzen deshalb fast alle Länder eigene Trinkwasservorschriften mit spezifischen Prüfungen und Listen der zugelassenen Inhaltsstoffe, die darüber hinaus durch physikalische und mikrobiologische Untersuchungen ergänzt werden.

Die Parker Engineered Materials Group hat eine Reihe von Werkstoffen entwickelt, die jeweils einen großen Bereich der geforderten Freigaben erfüllen und so den globalen Einsatz der Dichtsysteme ermöglichen:
 

 

Neuer Universalwerkstoff vereint ausgezeichneten Druckverformungsrest mit einer verbesserten Resistenz gegen Autoxidation

Der peroxidvernetzte, weichmacherfreie EPDM-Werkstoff EJ820 wurde speziell für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen entwickelt. Er entspricht allen gängigen nationalen und internationalen Trinkwasserzulassungen wie KTW, W270, W534, EN681-1 einschließlich der Zusatzforderung W534, NSF61, KIWA, WRAS, ACS. Der geringe Druckverformungsrest garantiert eine lange Lebensdauer und damit die dauerhafte und sichere Abdichtung aller Armaturen, Ventile und Rohrsysteme. Darüber hinaus weist EJ820 eine verbesserte Resistenz gegen Autoxidation auf.

 

Parker Prädifa Trinkwasser

Parker-Werkstoffe decken ein breites Spektrum an Trink- und Brauchwasseranwendungen ab

  • Solarthermie-Anlagen
  • Badezimmerarmaturen
  • Pressfittings
  • Heizungsventile und Hahnblöcke
  • Trinkwasserarmaturen
  • Heizungspumpen
  • ...

     



 

Parker Compound E1244 E1512 E1549 E1561 E1583 EJ820 N1510 P5000 nobrox®
Basis-Polymer EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM NBR TPU
EU/AU
PK
Härte (Shore A) 70 70 70 60 70 70 70 92  
Härte (Shore D)                 76
Selbstschmierend x x     x        
Peroxidvernetzt         x x      
 
Vorschrift /  Richtline                  
KTW       x   85 °C
184 °F
  in Vorb.  
W 270           x      
ACS           x      
WRAS     x x   85 °C
184 °F
     
KIWA                  
NSF 61 x x x x x x x   x
EN 681-1                  
W 534                  
Chloramin-resistent   ·x              

Broschüre herunterladen
 

 

Dr. Stefan Reichle Parker PrädifaEin Beitrag von Dr. Stefan Reichle, Market Unit Manager Industry, Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

 


 


 

Neuer Dichtungswerkstoff HiFluor FB für hygienisch sensible Anwendungen

Universalwerkstoff nobrox® für Lebensmittelanwendungen: Werkstoffvielseitigkeit schlägt Werkstoffvielfalt

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Leitfaden zur Auswahl des Dichtungswerkstoffes für Lebensmittel-Anwendungen

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Innovative Stangendichtungen verbessern Leistung von Aktuatoren in der Luftfahrt

Dichtsysteme in der Luftfahrttechnik sind besonders anspruchsvollen Umgebungseinflüssen wie extremen Temperaturschwankungen und aggressiven Druckmedien ausgesetzt. Große Temperaturschwankungen und...

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Überall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige...

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Kommentar schreiben





Captcha