Parker Deutschland

Die Hannover Messe 2015 präsentiert die digitale Vernetzung in der Industrie

Die Hannover Messe 2015 präsentiert die digitale Vernetzung in der Industrie- Parker Hannifin GermanyGibt es einen besseren Ort, um Innovationen und die neuesten Technologien zu präsentieren, als auf der weltweit führenden Industriemesse, der Hannover Messe 2015?

Die diesjährige Hannover Messe findet vom 13.-17. April 2015 statt. Über 5.000 Austeller stellen die Innovationen in den Bereichen Industrieautomation und IT,  Energie- und Umwelttechnologien, industrielle Zulieferung, Produktionstechnologien und Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung vor.

Parkers Leitthema auf der diesjährigen Hannover Messe wird „YOUR Path to success“ sein. Unser moderner Stand präsentiert intelligente Komponenten und integrierte Systemlösungen aus den Technologiebereichen Hydraulics, Fluid Connectors, Pneumatic & Fluidics, Electromechanical, Filtration, Engineered Materials & Process Controls sowie MRO & Services für Ihre Anwendungen.

Smarte lösungen und integrierte systeme

Ein besonderes Augenmerk der Hannover Messe 2015, laut dem Leitthema „Integrated Industry – Join the Network“, liegt auf dem Trendthema „Industrie 4.0“. Dem schließt sich Parker bei der Vorstellung der Produkthighlights an und stellt aktuelle Technologien und intelligente Lösungen vor.

Die neuen Servoregler der PDS-Baureihe sind modular einsetzbar und ermöglichen eine Echtzeit-Datenübertragung. Sie sind für den Einsatz in zentralen Steuerungssystemen ausgelegt und unterstützen die präzise Überwachung von Prozessen. Zudem tragen sie zu einer flexiblen und vollautomatischen Anpassung von Produktionsprozessen bei. In hochdynamischen Produktionsmaschinen können die PDS-Servoregler ebenfalls eingesetzt werden.

Auch aus dem elektromechanischen Bereich präsentiert Parker die neue multifunktionale Steuerungsplattform Programmable Automation Controller PAC. Sie wird zu einem zentralen Steuerungsknotenpunkt aller relevanten Prozessdaten Programmable Automation Controller PACeiner Maschine, indem die speicherprogrammbierbare Steuerung (SPS) mit einer Visualisierung und Motion Control verbunden ist. Die vom PAC gesammelten Arbeitsdaten werden per Ethernet oder über integriertes Web Publishing auf dem Tablet oder Smartphone zur Verfügung gestellt. Das ermöglicht jederzeit Änderungen oder einen Eingriff in den Prozessvorgang.

Des Weiteren wird von Parker ein intelligentes Dienstleistungssystem auf der Hannover Messe 2015 vorgestellt.  Das mobile Tracking System PTS PRO ist ein Kennzeichnungs-, Nachverfolgungs- und Reporting-System für Schlauchleitungen, das Anlagen auf Komponentenebene verwaltet. Es verbindet fortschrittliches Asset Tracking und Managementfunktionen mit Parkers weltweitem Handelspartnernetz.

Zudem stellt sich Parker auch der HWiFi iCount Oil Sampler IOSerausforderung, die Qualität der Hydrauliköle vieler verschiedener Anwendungen zu messen. Parkers Lösung, um diese Herausforderung zu meistern, ist der WiFi iCount Oil Sampler IOS, ein intelligentes Zustandsüberwachungsgerät, welches Daten in Echtzeit überträgt. Der IOS nutzt die WiFi-Fähigkeit als intelligente Lösung für die effektive Fernsteuerung und Datenübertragung zu einem Laptop, Tablet oder Smartphone in nahezu allen industriellen Umfeldern. Zeiteinsparung und Vereinfachung der Analyse stehen bei dem IOS im Vordergrund.

Weitere Produkthighlights finden Sie hier.

Mehr zu unseren Serviceleistungen.

Finden Sie Ihren Weg zum Erfolg und verschaffen Sie sich einen Einblick über die vielfältige Parker-Produktpalette und gewinnen Sie dabei tolle Preise. Besuchen Sie auch unsere weiteren Stände auf der Hannover Messe 2015. Neben unserem Hauptstand in der MDA Halle 23, Stand A50, finden Sie uns auch in der MDA Halle 20, Stand C48, bei dem Sie sich über unsere Lösungen aus der Dichtungstechnik informieren können. In der ComVac Halle 26, Stand B74 stellen wir Innovationen für die Druckluft- und Gasaufbereitung vor und einen Einblick über den ParkerStore erhalten Sie auf dem MDA Freigelände, A02. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 

Moderne Reinraumfertigung erfüllt Anforderungen der Medizin- und Pharmaindustrie

Neues Abstreiferprofil mit integriertem Schmutzschirm

Stangendichtung GS verlängert Lebendauer von Gasfedern

Von der Praktikantin zur Absolventin – Mein Weg bei Parker

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Die Hannover Messe 2015 präsentiert die digitale Vernetzung in der Industrie

Kommentar schreiben





Captcha