Parker Deutschland

Einfache Auswahl von Hydraulikschläuchen und Armaturen

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Bulldozer Image - Parker Hannifin Hose Products Division, Europe

Die Auswahl der richtigen Schlauch- und Armaturenkombination für ein Hydrauliksystem ist ein kritischer Prozess, der oft übersehen und unterschätzt wird. Die Wahl der richtigen Kombination ist entscheidend für die Gesamtfunktionalität und die Lebensdauer des Hydrauliksystems sowie der Sicherheit der Arbeitnehmer.

Ob Sie ein Konstrukteur sind, der technische Anforderungen und internationale Standards vergleicht, oder für den Einkauf verantwortlich sind und somit über Anforderungen nach Marktanwendung und Verfügbarkeit entscheiden, die Wahl der richtigen Schlauchleitung ist eine herausfordernde Aufgabe.

Deshalb hat Parker ein einzigartiges Klassifizierungssystem entwickelt, das die Auswahl der richtigen Schlauch- und Armaturenkombination erleichtert. Wählen Sie jetzt die richtige Schlauch- und Armaturenkombination exakt nach Ihren Anforderungen.
 

Erstklassiger Kundenservice

Parker hat den Auswahlprozess wesentlich vereinfacht. Das Good-Better-Best Schlauchklassifizierungssystem ermöglicht, die beste Lösung zu wählen und dies auf der Grundlage von Qualitätsstandards und im Einklang mit den Anforderungen der einzelnen Anwendungsbereiche. Diese Schlauchklassifizierung bietet eine transparente Differenzierung der Schlaucharmaturen vom mittleren Bereich bis hin zum besten Bereich. Um es noch einfacher zu machen, hat Parker eine visuelle Identifikation der korrekten Schlaucharmatur in die jeweilige Schlauchbeschriftung integriert.

Best

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Best Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

Better

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Better Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Good

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Good Hose Layline Image - Parker Hose Products Division, Europe

Klassifizierungsdefinition:

Good-Better-Best

Best

In der Kategorie „Best“ befindet sich die Produktreihe GlobalCore, entwickelt zusammen mit der Armaturenserie 48 und 77 nach dem neusten Stand der Technik.  GlobalCore ist das weltweit erste durchgängige Hochleistungsschlauch- und Armaturensystem mit einem konstanten Betriebsdruck von 21,0 oder 28,0 MPa im Mitteldruckbereich und 35,0 oder 42,0 MPa. im Hochdruckbereich. Diese Klassifizierungsgruppe übertrifft die anspruchsvollste internationalen Norm ISO 18752.

GlobalCore bietet:

  • 50 % geringerer Biegeradius
  • 30 % mehr Flexibilität (Biegekraft)
  • Bis zu 20 % geringeres Gewicht
  • Fast 25 % kleinerer A. D. (der Fläche nach) als SAE Spiralschlauch
  • Vierfache Impulsbeständigkeit und Lebensdauer
  • 25 % höhere Betriebstemperatur

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Global Core Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeDownload Produktbroschüre

 

 

 

 

Erfahren Sie mehr über GlobalCore und sehen Sie sich dieses Video an.

Better

Die Kategorie „Better“ beinhaltet die Elite No-Skive Geflechtsschläuche mit der Armaturenserie 46 und 48 und im Hochdruckbereich die Parkrimp Spiralschläuche kombiniert mit der Armaturenserie 70 und 73. Diese Klassifizierungsgruppe ist ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche im Ersatzteilbereich (MRO) und im Erstausrüsterbereich (OEM). Diese Produkte übertreffen internationale Normen (EN857, 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862) in den wesentlichen Bereichen u. a. Betriebsdruck, Temperatur, Flexibilität, Impulsdruckbeständigkeit usw. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Elite No-Skive Hoses Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeDownload Produktbroschüre

 

 

 

 

 

Good

Die Klassifizierung „Good“ beschreibt die BCH Geflechtschläuche kombiniert mit der Armaturenserie 16, 46 und 48 im Mitteldruckbereich und SX Spiralschlauch, kombiniert mit der Armaturenserie 73 und 77 im Hochdruckbereich. Die BCH und SX- Schläuche sind neu entwickelte wirtschaftliche Hochleistungsschläuche, die den wesentlichen Kriterien internationaler Normen entsprechen (wie Lebensdauer, Erscheinungsbild und Umweltaspekte - EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - BCH/SX Hoses & Fittings Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeDownload Produkbroschüre

 

 

 

 

 

Parker bietet mit der neuen Schlauchklassifizierung Good, Better, Best ein erstklassiges Kundenerlebnis. Finden Sie stets die beste Auswahl von Schläuchen und Armaturen für Ihren spezifischen Anwendungsfall - einfach und zuverlässig!

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Marco BrandoleseSelecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Conny Stoehr - Parker Hannifin Hose Products Division EuropeDieser Beitrag wurde erstellt von Marco Brandolese, Marketing Manager, und Conny Stoehr, Marketing Services Manager, Parker Hannifin Hose Products Division, Europe.

 

 

 

 

Related posts:

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Einfache Auswahl von Hydraulikschläuchen und Armaturen

Kommentar schreiben





Captcha