Fluidtechnik | Parker Deutschland
Reduzierung von Emissionen auf dem LKW- und Bus-Markt: Schlüsselfaktoren
Der Transport ist der Schlüssel für die Unterstützung von Mobilität, Wirtschaft und Diensten in aller Welt. Er kann auch zur Entstehung grünerer, gesünderer und wohlhabenderer Städte beitragen. Fast...
Lesen ►
Finden Sie schnell Ersatzteile mit unserem Tool für Parker Querverweise und Austauschelemente für Produkte von Fremdherstellern
Sie suchen nach einem abgekündigten oder aktuellen Artikel von Parker oder einem Fremdhersteller? Kein Problem mit unserem neu eingeführten webbasierten Programm für Parker Querverweise...
Lesen ►
Umstellung auf schweißlose Rohrleitungen und On-Site Service
In Verbindung mit modernen geschweißten Rohrleitungen können vielfältige Probleme auftreten, nicht zuletzt hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Kosten. Die Umstellung auf eine schweißlose...
Lesen ►
Staub ist schädlicher, als man denkt
Im Freien eingesetzte Ausrüstung, beispielsweise in der Bauindustrie oder im Tagebau, ist von Starkregen bis zu heftigen Winden zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Dabei ist Staub ein Faktor, der...
Lesen ►
Miteinander arbeiten: Sicherheits- und Wartungstipps für den störungsfreien Betrieb von Hydraulikschläuchen
Sicherheit ist für Hydrauliksysteme von größter Bedeutung und erfordert einen adäquaten Auswahlprozess, regelmäßige Wartung und den rechtzeitigen Austausch von Schläuchen. Hydraulikschläuche führen zu...
Lesen ►
Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern
Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...
Lesen ►
Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung
Trinkwasser ist eines der meist kontrollierten Lebensmittel. Materialien die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, können Verunreinigungen und Keimwachstum erzeugen. Dies stellt ein erhebliches...
Lesen ►
Wissen Sie, wie extreme Kälte die Eigenschaften Ihres Hydraulikschlauches beeinflusst?
Extrem kalte Umgebungsbedingungen mit Schnee, Eis und hohen Windgeschwindigkeiten sind eine Herausforderung für alle Hydraulikschläuche.  Häufig müssen Schläuche Temperaturen unter  -57 ° C...
Lesen ►
6 Gründe, warum EO-2 die zuverlässigste Verschraubung für Rail-Anwendungen ist
Die Zuverlässigkeit jeder Komponente ist für den Konstrukteur für eine dauerhaft störungsfreie Funktion von Schienenfahrzeugen entscheidend. EO-2 Verschraubungen erweisen sich für Anwendungen im...
Lesen ►
Was Konstrukteure von Schienenfahrzeugen über EN 45545 wissen sollten
Die europäische Norm EN 45545 wurde 2013 mit einer Übergangszeit bis 2016 eingeführt und erhöht die Anforderungen an die bisherigen nationalen Normen, die jetzt zurückgezogen wurden. Die Norm betrifft...
Lesen ►