Hose

Wissen Sie, wie extreme Kälte die Eigenschaften Ihres Hydraulikschlauches beeinflusst?

Erstellt von Parker Germany Team
Extrem kalte Umgebungsbedingungen mit Schnee, Eis und hohen Windgeschwindigkeiten sind eine Herausforderung für alle Hydraulikschläuche.  Häufig müssen Schläuche Temperaturen unter  -57 ° C...
auf 2018, 08 17

Was Konstrukteure von Schienenfahrzeugen über EN 45545 wissen sollten

Erstellt von Parker Germany Team
Die europäische Norm EN 45545 wurde 2013 mit einer Übergangszeit bis 2016 eingeführt und erhöht die Anforderungen an die bisherigen nationalen Normen, die jetzt zurückgezogen wurden. Die Norm betrifft...
auf 2018, 07 02

Was jeder Hydrauliksystem-Designer über ISO 18752 wissen sollte

Erstellt von Parker Germany Team
Das Arbeiten mit Druckklassen, Schlauchgrößen und einheitlichen Produkten in verschiedenen Regionen der Welt kann für Konstrukteure von Hydrauliksystemen in großen, globalen OEM-Unternehmen...
auf 2018, 05 17

Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Erstellt von Parker Germany Team
2013 wurde die Europäische Norm für Schienenfahrzeuge (EN 45545) eingeführt, die den Einsatz von zertifizierten Schläuchen für Schienenfahrzeuge als auch für Gleisbaumaschinen regelt. Als führender...
auf 2018, 01 15

Lärmminderung in Hydrauliksystemen

Erstellt von Parker Germany Team
Lärm in Hydraulikanlagen wird hauptsächlich durch die mechanische Arbeit der Pumpe und die Druckimpulse des Mediums verursacht, wenn es aus der Pumpe austritt, um die Anlage zu durchströmen. Lärm...
auf 2017, 10 17

8 einfache Tipps zu Wartung und Austausch Ihres Hubmast-Schlauchs

Erstellt von Parker Germany Team
Sieht Ihr Hubmast-Schlauch so aus? Bei der routinemäßigen Überprüfung von Förderzeugen im Rahmen einer Wartung werden Schläuche schon mal übersehen. Das führt dann unweigerlich zu Ausfallzeiten sowie...
auf 2017, 08 23

Einfache Auswahl von Hydraulikschläuchen und Armaturen

Erstellt von Parker Germany Team
Die Auswahl der richtigen Schlauch- und Armaturenkombination für ein Hydrauliksystem ist ein kritischer Prozess, der oft übersehen und unterschätzt wird. Die Wahl der richtigen Kombination...
auf 2017, 06 29

Mobile Schlauchpressen reduzieren Machinenstillstandszeiten

Erstellt von Parker Germany Team
Defekte im Hydraulikkreislauf sind meist die Ursache für zwei Drittel aller Maschinenausfälle – oft verursacht von relativ einfachen Bauteilen wie Hydraulikschlauchleitungen, die eine überaus wichtige...
auf 2015, 11 27