Parker Deutschland

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die AnlageneffizienzDie moderne Industrie benötigt von ihren Zulieferern weitaus mehr als nur eine reibungslose Abwicklung von Produktverkäufen. Heutige Anbieter von industriellen Komponenten und Systemen müssen ihre Kunden mit einfach verfügbaren und professionellen Fachdienstleistungen unterstützen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Anlagen steigern und teure Stillstandszeiten minimieren.

Dies ist zum Beispiel bei Gasdruckspeichern der Fall, die in Hydrauliksystemen Energie speichern oder zur Dämpfung von Pulsationen und Stößen eingesetzt werden. Ein Hydrauliksystem mit einem Druckspeicher kommt mit einer kleineren Pumpe aus, da der Druckspeicher in Zeiträumen mit geringem Bedarf Energie aus der Pumpe speichern kann. Diese Energie steht zur direkten Nutzung bereit und kann bei Bedarf mit einem vielfach höheren Durchfluss freigesetzt werden, als die Pumpe alleine erzeugen könnte.

Zu den industriellen Applikationen zählen Blasen-, Kolben- und Membranspeicher, die abhängig von der spezifischen Anwendung jeweils bestimmte Vorteile und Einschränkungen bieten.

 

Regelmäßige Wartung 

Bei ordnungsgemäßem Einsatz in einem Hydraulikkreis können Druckspeicher über lange Zeiträume hinweg zuverlässig arbeiten. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich, um die Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten und die Kosten zu kontrollieren. 

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz- Parker HannifinUm Informationen über Parker Accumulator Services zu erhalten, laden Sie sich unsere neue Broschüre herunter.

 

 

 

 

 

 

Gesetzliche Vorschriften  

Neue Richtlinien, einschließlich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, legen strenge Anforderungen für Hersteller und „Inverkehrbringer“ von Anlagen fest, und nationale Vorschriften erfordern für die meisten Druckspeicher regelmäßige Überprüfungen und Rezertifizierungen durch unabhängige Stellen. Trotz der finanziellen und rechtlichen Risiken entsprechen jedoch Schätzungen zufolge rund 80 % der Druckspeicher in Europa nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Um das Risiko von Stillstandszeiten zu minimieren, bietet die Zusammenarbeit mit einem schnell und einfach verfügbaren Serviceteam zahlreiche Vorteile. Dies kann helfen, eine Reihe von potenziellen technischen und Leistungsproblemen, die im Betrieb von Druckspeichern auftreten können, zu beheben und sogar zu eliminieren.

 

Auswahl eines Dienstleisters

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz_Parker HannifinDie Auswahl des richtigen Lieferanten für Accumulator Services ist von grundlegender Bedeutung. MRO-Manager, sollten dabei mehrere Faktoren beachten, um einen umfassenden und innovativen Support sicherzustellen, darunter:

  • spezifische Ressourcen für Accumulator Services, da nur diese über die erforderliche Fachkompetenz, Erfahrung und Reaktionsfähigkeit verfügen.
  • die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, z. B. die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
  • integrated solutions and in-stock products
  • asset management, such as energy audits, risk assessment, and servicing, and condition monitoring

When a hydraulic system begins to underperform or fail, it can prove extremely disruptive to operations, so a professional support team is vital.

 

Certified Accumulator Service Centers

Certified Accumulator Service Centers werden von zertifizierten Parker Vertriebspartnern betrieben, um Kundensysteme durch eine Kombination aus branchenführenden Produkten und hochwertigem Service zu optimieren. Sie gewährleisten ein reibungsloses Druckspeichermanagement mit maximaler Leistung, Effizienz und Sicherheit. Die von Parker geschulten Certified Accumulator Service Centers verfügen über umfangreiches Produkt-Know-how und Fachwissen. Das umfassende Angebot an Accumulator Services umfasst die Vorladung, den Austausch von Dichtungen, Filtern, Schläuchen und Verbindern sowie die Rezertifizierung. Vorrätige Produkte ermöglichen eine schnelle Reaktion zur Lieferung von Teilen und Erbringung von Dienstleistungen. 

 

Integrierte Lösungen

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz_Parker HannifinMit Standorten in ganz Europa bieten Parker Service Centers eine integrierte Lösung, die Produkte, Dienstleistungen und Technologien kombiniert – intern (im Servicecenter), über ein mobiles Fahrzeug oder einen Container vor Ort. Bei einer werkstattbasierten Servicelösung wird der Druckspeicher an das Service Centre gesendet, während sich bei mobilen Lösungen der Dienstleister in einem Fahrzeug mit der erforderlichen Ausrüstung zum Kundenstandort begibt. Bei Vor-Ort-Lösungen stellt das Service Centre einen voll ausgestatteten OnSite Container am Kundenstandort auf.

Kunden können Leistungen von der Systemoptimierung bis zur Wartung, Rezertifizierung und Vorladung von Druckspeichern in Anspruch nehmen – inklusive Prüfungen, geplante Inspektionen und Erneuerungen. Diese Leistungen können dank eines umfassend ausgestatteten Servicefahrzeugs, einem Ersatzteillager, Werkzeugen, Prüfausrüstung und professionellen Technikern in den Bereichen Wartung, Service und Reparatur auch mobil und am Standort in Anspruch genommen werden.

 

Mehr Sicherheit, höhere Produktivität und weniger Stillstandszeiten

Neben der Vorbeugung von Leistungsverlusten und Ausfällen kann die Unterstützung durch Parker Service Centers dazu beitragen, Mitarbeiter besser vor Unfällen zu schützen. Zudem ist die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sichergestellt, während die Aufrechterhaltung der Gewährleistung und vorausschauende Wartung Ausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern.

Die Verwendung von Originalersatzteilen bietet Vorteile wie schnellere Inspektionen und eine vereinfachte Logistik (Nachverfolgungssysteme, Datenüberwachung und -erfassung) und Dokumentation, was Kosten senkt und Zeit spart. 

 

Industrie 4.0

In MRO-Betrieben im Kfz-Bereich kann die Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Accumulator Services auch ermöglichen, die vorhandenen Anlagen Industry 4.0-fähig zu machen. Zu den weiteren potenziellen Aktivitäten für die Anlagenverwaltung zählen Energie- und Effizienz-Checks, Risikobewertungen und die Wartung von Sicherheitseinrichtungen sowie die Zustandsüberwachung und Prognosen für Betriebsmittel (Sensoren).

Weitere Vorteile umfassen die Einführung vorbeugender Wartung, höhere Zuverlässigkeit, erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und die Reduzierung der Gesamtproduktionskosten. Diese Vorteile lassen sich auch bei Hydrauliksystemen in Produktionsanlagen erzielen.

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Download Brochure - Parker HannifinUm weitere Informationen über die Parker Certified Accumulator Service Center zu erhalten, laden Sie sich unsere neue Broschüre herunter und besuchen Sie unsere Service Website.

 

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz_Eric Zany_Parker HannifinDieser Blog-Beitrag wurde von Eric Zany, Channel Manager Western Europe, Parker Hannifin verfasst.

 

 

 

 

Verwandte Artikel: 

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können

Miteinander arbeiten: Sicherheits- und Wartungstipps für den störungsfreien Betrieb von Hydraulikschläuchen

 

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Förderung des beruflichen Erfolgs von Frauen bei Parker

Die Forschung in den vergangenen Jahrzehnten hat gezeigt, dass Vielfalt und Integration Unterscheidungsmerkmale im Wettbewerb sind, die Unternehmen nachhaltige Vorteile bringen. Eine von McKinsey &...

Umstellung auf schweißlose Rohrleitungen und On-Site Service

In Verbindung mit modernen geschweißten Rohrleitungen können vielfältige Probleme auftreten, nicht zuletzt hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Kosten. Die Umstellung auf eine schweißlose...

Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz

Die moderne Industrie benötigt von ihren Zulieferern weitaus mehr als nur eine reibungslose Abwicklung von Produktverkäufen. Heutige Anbieter von industriellen Komponenten und Systemen müssen...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Hydraulik-Druckspeicher Services verbessern die Anlageneffizienz

Kommentar schreiben





Captcha