Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

Mit Großdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C standhalten

Mit Großdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C standhalten - Gasturbine - Parker PrädifaWenn klassische Dichtungswerkstoffe – unter anderem in Temperaturbereichen über 300°C und unter -50°C – an ihre Grenzen stoßen, werden alternative Materialien benötigt wie zum Beispiel Metall mit entsprechenden Beschichtungen.
Parker bietet Metalldichtungen aus Edelstahl oder Nickellegierungen in C-, E- und anderen Formen an, die sich durch hohe Vorspannkraft und erhebliches Rückstellvermögen auszeichnen. Mit langjähriger Erfahrung im Gasturbinen-Markt hat Parker seine Kompetenz bei großen Durchmessern kontinuierlich ausgebaut und spezielle Problemlösungen entwickelt, die den Wirkungsgrad der Maschinen erheblich erhöhen.

 

Dichtungsarten und -größen

Die wichtigsten Fertigungsverfahren bei der Herstellung von Metalldichtungen aus Edelstahl oder Nickellegierungen sind Rollieren, Umformen, CNC-Bearbeitung, Schweißen, Wärmebehandlung und Beschichten. In über 60 Jahren der Produktion von Metalldichtungen hat sich Parker immer wieder der Herausforderung gestellt, noch größere Metalldichtungen zu fertigen. Aktuell sind federunterstützte C-Ringe bis zu einem Durchmesser von 7,6 m herstellbar, für die spezielle Umformmaschinen und patentierte Schweißverfahren entwickelt wurden. Begleitend wurden spezielle Wärmebehandlungsverfahren und galvanische Beschichtungsprozesse optimiert, die auch bei solch großen Abmessungen die Herstellung hochwertiger Produkte ermöglichen. Zusätzlich bietet Parker auch nichtrotationssymmetrische Metalldichtungen an. Diese E-, O- und C- Dichtungen können in Längen von bis zu 2,3 m auf eigens hierzu entwickelten Maschinen hergestellt werden.

Großdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C standhalten - Dichtungen - Parker Prädifa

Produkte

  • C-Dichtungen:  ≤ 3.000 mm
  • Federunterstützte C-Dichtungen: ≤ 7.600 mm
  • O-Ringe: ≤ 1.200 mm
  • E-Dichtungen:
    • wärmebehandelt  ≤ 2.700 mm
    • segmentiert  ≤ 7.600 mm

 

Materialien und Beschichtungen

Als Grundmaterial werden spezielle Nickellegierungen eingesetzt, die Temperaturen von über 800 °C widerstehen. Diese Kobalt-Nickel-Chrom-Wolfram-Legierungen oder aushärtbaren Nickel-Superlegierungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Schweißverfahren. Durch optimierte Fertigungsverfahren und umfassende Eignungstests werden diese Materialen bei Parker prozesssicher verarbeitet.
Verschleißschutz, Korrosionsbeständigkeit und Verbesserung der Dichteigenschaften stehen bei der Auswahl der Beschichtung im Vordergrund. Dazu werden die Oberflächeneigenschaften der Metalldichtung verändert und eine verformbare äußere Oberflächenschicht mit angepasster Härte erzeugt. Bei der Frage, ob eine Gold-, Silber-, Nickel-Beschichtung oder eine TriCom®-Beschichtung die für Ihre Anforderungen beste Wahl ist, berät Sie die Parker-Anwendungstechnik.
 

Mit Grßdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C - Waermetauscher - Parker Prädifa
Fallstudien

Website: Dichtungen und Formteile im XXL-Format
Whitepaper: Großdichtungen und -formteile
Broschüre: Dichtungen und Formteile im XXL-Format



 

MIt Großdichtungen aus Metall Tempaturen bis 800 °C standhalten - Thorsten Kleinert - Parker Prädifa
Ein Beitrag von
Thorsten Kleinert, Business Unit Manager Composite Sealing Systems
Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 


 

Endlosvulkanisierung ermöglicht Herstellung von Elastomerdichtungen mit großen Durchmessern in Präzisionsqualität

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Mit Großdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C standhalten

Wenn klassische Dichtungswerkstoffe – unter anderem in Temperaturbereichen über 300°C und unter -50°C – an ihre Grenzen stoßen, werden alternative Materialien benötigt wie zum Beispiel Metall mit...

Großdichtungen aus PTFE halten aggressiven Medien und hohen Temperaturen stand

Dichtungen aus dem Fluorpolymer PTFE kommen dort zum Einsatz, wo viele andere Dichtungswerkstoffe (wie z.B. Gummielastomere, Polyurethane, gewebeverstärkte Elastomerdichtungen usw.) an ihre Grenzen in...

Innovative Stangendichtungen verbessern Leistung von Aktuatoren in der Luftfahrt

Dichtsysteme in der Luftfahrttechnik sind besonders anspruchsvollen Umgebungseinflüssen wie extremen Temperaturschwankungen und aggressiven Druckmedien ausgesetzt. Große Temperaturschwankungen und...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Mit Großdichtungen aus Metall Temperaturen bis 800 °C standhalten

Kommentar schreiben





Captcha