Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

Neuer Werkstoff nobrox erhöht konstruktive Freiheit für Dichtungen und technische Bauteile

Mit nobrox® hat Parker-Prädifa einen neuen, vielseitig einsetzbaren Werkstoff entwickelt, der neue Wege in der Dichtungstechnik eröffnet und sich darüber hinaus auch als Konstruktionswerkstoff für technische Bauteile in unterschiedlichsten Industrie- und Gebrauchsgütern eignet.
Das Material zeichnet sich durch hervorragende Verschleißfestigkeit, chemische Beständigkeit und schnelles Rückstellvermögen, hohe Betriebssicherheit, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit aus.
 

Breites Anwendungsspektrum

nobrox® eignet sich für Dichtungs-, Führungs- und Antiextrusionselemente in der Hydraulik und vielen anderen dichtungstechnischen Anwendungen sowie für Konstruktionsteile ohne Dichtfunktion in unterschiedlichsten Industrieanlagen und Konsumgütern, von der Automobiltechnik bis hin zur Lebensmittel- und Pharmaproduktion.
 

Die Vorteile auf einen Blick

  • Weitreichende konstruktive Freiheiten dank einzigartiger Kombination der Materialeigenschaften: herausragende Verschleißfestigkeit, Medienbeständigkeit, Permeationseigenschaften und ausgezeichnetes Rückstellvermögen
  • Einfache, robuste Montage
  • Systemintegration von Mehrfachfunktionen (z.B. Dichten, Führen, Funktion als Träger-/Gehäuseelement)
  • Wirtschaftlichkeit
  • Je nach Anwendungsprofil ist nobrox® eine interessante Alternative zu PA, POM, PE, usw.
     

Wichtigste Eigenschaften im Vergleich mit anderen Materialien

Für technische Formteile ist ein Vergleich des neuen Parker-Werkstoffs mit Polyamiden naheliegend, jedoch mit zwei deutlichen Unterschieden: Die Wasseraufnahme von nobrox® ist signifikant geringer und die Bruchdehnung deutlich höher. Bauteile aus nobrox® sind also maßhaltiger, da schwankende Feuchteaufnahme als mögliche Fehlerquelle für Abweichungen entfällt. Sie sind zudem widerstandsfähiger gegenüber starker oder schlagartiger Belastung.

Im Vergleich zu den ebenfalls sehr widerstandsfähigen PEEK-Kunststoffen ist nobrox® deutlich elastischer. Deutlich kostengünstiger als PEEK ist nobrox® eine Art „PEEK light“ und damit ein Material, das in vielerlei Hinsicht ähnlich herausragende Vorteile bietet wie der bekannte, allerdings relativ kostspielige Hochleistungskunststoff PEEK.

Anwendungsspezifische Anpassung und Wirtschaftlichkeit

Compounds der neuen nobrox® -Werkstofffamilie können genau auf die jeweiligen Kundenanforderungen, wie z.B. Reibungs-, Druck- und Temperaturverhältnisse sowie Medienbeständigkeit, angepasst werden. Die Dichtungen und Konstruktionselemente werden anschließend in einem sehr wirtschaftlichen Verfahren hergestellt, das sich in einem entsprechend guten Preis-Leistungsverhältnis für den Kunden niederschlägt. Weitere Kostenvorteile für den Anwender ergeben sich durch die Langlebigkeit sowie die robuste und einfache Montage der aus nobrox® gefertigten Dichtungen und technischen Bauteile
 

Neugierig auf nobrox®?

 

Ein Beitrag von
Thomas Braun,
Marketing und Engineering Manager,
Engineered Materials Group,
Packing Division Europa

 

 

 

 

Tandem-Dichtsystem verbessert Leistung von Minibagger-Aktuatoren

Neues Video: Auf die Mischung kommt es an - Werkstoffentwicklung bei Parker-Prädifa

Hannovermesse 2015: Fortschrittliche Dichtungstechnik im Zeichen führender Werkstoffkompetenz

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Überall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige...

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...

Leitfaden zur Lagerung und Reinigung von Elastomerdichtungen

Elastomerdichtungen von Parker erfüllen höchste Ansprüche in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Neben den passenden Dichtungsdesigns sind die Materialeigenschaften der...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Neuer Werkstoff nobrox erhöht konstruktive Freiheit für Dichtungen und technische Bauteile

Kommentar schreiben





Captcha