Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Parker O-Ring SelectorZwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist ein Konstruktions-Tool, das es dem Anwender ermöglicht, einfach, schnell und zuverlässig die geeignete Material- und Größenauswahl zu treffen – in einer einzigen Anwendung. Die Genauigkeit der Ergebnisse stellt die Funktion des O-Rings in der späteren Anwendung sicher. Dies beruht vor allem darauf, dass beide Funktionalitäten – die Materialauswahl und die O-Ring-Größenberechnung – eng miteinander verknüpft sind. Damit wird eine neue Qualität in der Kalkulation des Gesamtsystems „Dichtung“ erreicht.

 

Der O-Ring Selector im Überblick

Der Parker O-Ring Selector ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt:

  • Service Conditions & Material Selector
  • Size Selector
  • Notes

 

Service Conditions & Material Selector

Der Bereich Service Conditions & Material Selector ist auf die Kartierung der materialbezogenen Anwendungsbedingungen ausgerichtet. Durch Eingabe des Einsatztemperaturbereiches, der gewünschten Polymerfamilie und/oder Werkstoffhärte wird der Anwender zur geeigneten Materialauswahl geführt. Der Advanced Material Selector ermöglicht dem erfahrenen Anwender eine noch detailliertere Spezifikation der Betriebsbedingungen. Hier kann das abzudichtende Medium aus einer Datenbank von 2.500 Medien ausgewählt und nach erforderlichen Freigaben und Konformitäten gesucht werden.

 

size selctor

Der Size Selector berechnet nach Eingabe der Abmessungen der Systemhardware die Maße und Toleranzen des O-Rings auf Basis internationaler Standards. Die Eingabemöglichkeiten sind dabei sehr flexibel gestaltet, so dass eine der Realität entsprechende „Abbildung“ des Dichtungssystems ermöglicht wird. Dabei werden die für eine präzise Kalkulation notwendigen Faktoren wie die thermische Ausdehnung oder die chemische Quellung des Dichtelements berücksichtigt.

 

O-Ring Selector NotesDer Bereich Notes ermöglicht es dem Anwender, die Berechnung um eigene Kommentare und Anmerkungen zu ergänzen. Die ermittelten Daten können nach Abschluss des O-Ring-Auswahlprozesses in ein PDF-Dokument konvertiert und exportiert werden.

 

O-Ring Selector Start metric

 

 

 

 

 

 

>>> Metrische Version starten
>>> Zöllige Version starten

 

Weitere Informationen:
www.parker.com/o-ring-selector
 

 

Heinz Rost

 

 

Ein Beitrag von
Dr. Heinz-Christian Rost
Technology & Innovation Manager
Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

Endlosvulkanisierung ermöglicht Herstellung von Elastomerdichtungen mit großen Durchmessern in Präzisionsqualität

Leitfaden zur Auswahl des Dichtungswerkstoffes für Lebensmittel-Anwendungen

 

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Innovative Stangendichtungen verbessern Leistung von Aktuatoren in der Luftfahrt

Dichtsysteme in der Luftfahrttechnik sind besonders anspruchsvollen Umgebungseinflüssen wie extremen Temperaturschwankungen und aggressiven Druckmedien ausgesetzt. Große Temperaturschwankungen und...

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Überall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige...

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Kommentar schreiben





Captcha