Dichtungstechnik und EMI-Abschirmung

O-Ring-Werkstoffauswahl mit dem Parker O-Ring Selector

parker prädifa o-ringsZwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist ein Konstruktions-Tool, das es dem Anwender ermöglicht, einfach, schnell und zuverlässig die geeignete Material- und Größenauswahl zu treffen – in einer einzigen Anwendung. In diesem Beitrag wird die Materialauswahl mit Hilfe des „Service Conditions & Material Selector“ erläutert.

Siehe auch Blog Post:
„O-Ring-Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring-Selector“,

 

Schnell und effizient zum richtigen Material mit dem „Service Conditions & Material Selector“

parker praedifa icon o-ring selectorDie Auswahl des richtigen Materials für eine bestimmte Anwendung ist ein zentraler Schritt zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des O-Rings im abzudichtenden System. Der „Service Conditions & Material Selector“ ist auf auf die Kartierung der materialbezogenen Anwendungsbedingungen ausgerichtet

 

Mindestangaben zur Auswahl des O-Ring-Werkstoffes

parker prädifa service conditions &

 

Im Bereich „Service Conditions & Material Selector“ erfolgt die Definition der Anwendungsbedingungen. Um die nachfolgenden Berechnungen der Einbausituation und der O-Ring-Abmessungen im Bereich „Size Selector“ durchführen zu können, ist die Angabe der Anwendungs-Temperaturbereiches als Minimum erforderlich. Auch können, wenn bereits bekannt, die gewünschte Polymergruppe („Polymer Group“) und die Härte des Materials ausgewählt werden.

Erfolgt eine Eingabe in ein Datenfeld, werden automatisch die passenden Dichtungswerkstoffe unter „Product Matches“ angezeigt. Über einen Klick („Select“) lässt sich das gewünschte Material auswählen.

 

Detaillierte Angaben im „Advanced Material Selector“

parker prädifa advanced material selector

 

Hier kann ein noch feineres Bild der Anwendung gezeichnet werden. Im Suchfeld Medienkompatibilität („Filter by Fluid Compatibility“) lassen sich eine Vielzahl unterschiedlichster Medien auswählen und gegebenenfalls miteinander kombinieren. Dabei greift der O-Ring Selector auf eine Datenbank mit über 2.500 unterschiedlichen Medien zu.

Auch erforderliche Freigaben und Konformitäten der Werkstoffe können durch einen entsprechenden Filter festgelegt werden: Die Suche kann entweder nach Gruppen sortiert erfolgen oder es kann unter „Individual Certifications“ ein bestimmtes Zertifikat ausgewählt werden. Die Spannweite reicht von AM-, DBL-, FDA-, ISO-, MIL- bis hin zu WL-Zertifikaten.

Um spezifische Anforderungen – beispielsweise die Erkennung verbauter O-Ringe an Montagelinien – zu erfüllen, können die verfügbaren Materialien auch nach Farbgebung gefiltert werden.

 

O-Ring Selector

 

 

 

 

 

 

>>> Metrische Version starten
>>> Zöllige Version starten

 

Weitere Informationen:

Blog: O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

www.parker.com/o-ring-selector

 

Ein Beitrag von

Heinz Christian Rost

 

 


Dr. Heinz-Christian Rost
Technology & Innovation Manager
Prädifa Technology Division

 

 

Parker Dorothy kern

 

 

Dorothy Kern
Applications Engineering Team Leader
O-Ring & Engineered Seals Division

 

 

 

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Endlosvulkanisierung ermöglicht Herstellung von Elastomerdichtungen mit großen Durchmessern in Präzisionsqualität

 

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Überall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige...

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...

Leitfaden zur Lagerung und Reinigung von Elastomerdichtungen

Elastomerdichtungen von Parker erfüllen höchste Ansprüche in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Neben den passenden Dichtungsdesigns sind die Materialeigenschaften der...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für O-Ring-Werkstoffauswahl mit dem Parker O-Ring Selector

Kommentar schreiben





Captcha