Parker Deutschland

Parker mit kompletter Automatisierungstechnik auf Tour

Der Parker Truck ist zurück von einer erfolgreichen Deutschland Tour und bereitet sich auf seinen Weg durch ganz Europa vor. "In einer angenehmen und persönlichen Atmosphäre wurde eine umfassende Produktpalette von Automatisierungslösungen vorgestellt", so Jörg Ahrend - Segment Sales Manager Parker Hannifin.

 

Zu Besuch bei Handelspartnern vor OrtParker Hannifin Automation Truck Tour

Um auch außerhalb der großen nationalen und internationalen Messen die Möglichkeit zu bieten, das Parker Produktprogramm sowie anwendungsspezifische Systemlösungen der Automatisierungstechnik im Detail kennenzulernen, besuchte der Parker Ausstellungs-Truck allein im Mai dieses Jahres 13 Handelspartner vor Ort, oftmals im Rahmen von verbundenen Sonderveranstaltungen wie Geschäfts-Jubiläen oder Gebäude-Einweihungen. Entwicklungs- und Projektingenieure, Techniker und viele andere Interessierte hatten die Gelegenheit, sich von Parker Experten die neuesten Produkte aus den Bereichen elektromechanische Antriebstechnik, Steuer- und Regelungstechnik, Pneumatik und Fluidik hautnah vorführen zu lassen.

 

Ausgestattet mit modernster Technik

Der Parker Ausstellungs-Truck ist nach EURO 6-Norm mit modernster, energieeffizienter Technik aufgebaut. Einmal am Einsatzort angelangt, werden die Seitenteile des Truck-Aufbaus hydraulisch ausgefahren. Auf der so entstandenen 45m² großen Ausstellungsfläche können bis zu 29 Exponate mit aktuellen Neuheiten aus den Produktfamilien elektromechanische Linear-Achsen, Servoregler und Servomotoren, Elektro- und Pneumatikzylinder, Pneumatik- und Fluidikventile, Geräte der Druckluftaufbereitung und Handhabungstechnik sowie zahlreiche Systemlösungen wie zum Beispiel für die Energieeffizienz gezeigt werden.

Mit eigener Strom- und Druckluftversorgung, neuester Multimediatechnik und komfortabler Klimatisierung ist der Parker Ausstellungs-Truck intelligent ausgestattet. Die weitere Fahrzeugtechnik beinhaltet eine ganze Reihe von Parker Komponenten: Zum Einsatz kommen fünf hydraulisch angetriebene Achsen, die neue Elektrohydraulikpumpe EHP sowie GVM Motoren. Die verbauten Parker Komponenten können von den Truck-Besuchern im praktischen Betrieb beobachtet und erlebt werden.

Besonders beeindruckt waren die Parker Handelspartner und deren Kunden auch von der flexiblen, adaptierbaren Ausstattung des Trucks. Sämtliche Exponate sowie die optional verfügbare Bestuhlung und die installierte Medientechnik sind an unterschiedlichste Anforderungen anpassbar. Damit ist der Parker Truck auch einsetzbar für Vorträge, Meetings, Präsentationen und Schulungen und bietet den optimalen Rahmen für die Durchführung von praxisgerechten Schulungsmaßnahmen.

Besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen zu erhalten: www.parker.com/de

Informationen zu unseren Messen in Deutschland erhalten Sie unter: www.parker-messen.de

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Parker mit kompletter Automatisierungstechnik auf Tour

Kommentar schreiben





Captcha