Seals & O-rings

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

Überall, wo Trinkwasser gefördert, weitergeleitet und verarbeitet wird, spielen Dichtungen mit geringen Extraktionen und ohne gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe eine wichtige...
auf 2019, 01 29

CAD-Bibliothek für Dichtungen erleichtert Arbeit für Konstrukteure

Sie arbeiten an einer neuen Konstruktion und möchten das Dichtsystem direkt integrieren – in 3D und inklusive Einbauraumvorschlag? In der CAD-Bibliothek von Parker Prädifa stehen Ihnen 3D-Step-Dateien...
auf 2019, 01 11

Leitfaden zur Lagerung und Reinigung von Elastomerdichtungen

Elastomerdichtungen von Parker erfüllen höchste Ansprüche in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Neben den passenden Dichtungsdesigns sind die Materialeigenschaften der...
auf 2018, 06 28

O-Ring-Größen sicher berechnen mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring-Selector von Parker ist...
auf 2018, 05 17

O-Ring-Werkstoffauswahl mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist...
auf 2018, 04 25

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist...
auf 2018, 02 28

Intelligentes Produktdesign bei polymeren Bauteilen ermöglicht Funktionsintegration

Der Einsatz geeigneter Werkstoffe basierend auf einschlägigem Engineering- und Fertigungs-Know-how ermöglicht die Integration mehrerer Bauteile und/oder Funktionen in einem einzigen Bauteil. Dadurch...
auf 2017, 11 06

Neue Dichtungslösung verlängert Lebensdauer von Drehgelenken für Mobilkräne

Mobilkräne erfüllen unterschiedlichste Aufgaben und müssen in der Regel schwere bis schwerste Arbeiten verrichten. Ihr Einsatzgebiet wie auch ihr Standort unterliegen vielfach härtesten...
auf 2017, 10 25

Universalwerkstoff nobrox® für Lebensmittelanwendungen: Werkstoffvielseitigkeit schlägt Werkstoffvielfalt

Ob in der industriellen Lebensmittelproduktion, der Gastronomie oder der heimischen Küche: Komponenten mit Lebensmittelkontakt in industriellen Anlagen und Haushaltsgeräten unterliegen...
auf 2017, 10 18

Neuer Dichtungswerkstoff HiFluor FB für hygienisch sensible Anwendungen

Ob bei der Herstellung von Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika oder bei medizinischen Geräten, die in Kontakt mit dem Körper kommen, stets wird für die Werkstoffe der in den Herstellprozessen...
auf 2017, 07 27

Leitfaden zur Auswahl des Dichtungswerkstoffes für Lebensmittel-Anwendungen

Egal ob aus natürlicher Quelle stammend oder künstlich hergestellt: Die Substanzen in der Lebensmittelindustrie und der chemischen Prozessindustrie sind in vielen Fällen identisch. Dabei...
auf 2017, 06 09

Dichtungsbaukasten für Pneumatikzylinder deckt unterschiedlichste Anwendungen ab

Für den offenen Einbauraum des EU-Systems bietet Parker Prädifa eine Vielzahl von kombinierten Dichtungen und Abstreifern für die Pneumatik an. Durch Einbau der passenden Type kann eine große Zahl von...
auf 2017, 02 08

Höhere Leistung und Sicherheit für statische Radialdichtungen

O-Ring-/Stützring-Kombinationen galten bislang als Industriestandard für statische Anwendungen bei hohen Drücken, zeigen in der Praxis aber mitunter Schwächen bei der Montage und in der Anwendung. So...
auf 2015, 08 27

Neues Abstreiferprofil mit integriertem Schmutzschirm

In mobilen Arbeitsmaschinen ist die Schmutzbelastung bzw. der Schmutzeintrag in hydraulische Zylinder eine der häufigsten Systemausfallursachen. Dabei steigen Einsatzzeiten und -bedingungen der...
auf 2014, 06 12