Parker Deutschland

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung- LIQUIft Drinking water and Beverages Applications

Trinkwasser ist eines der meist kontrollierten Lebensmittel.

Materialien die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, können Verunreinigungen und Keimwachstum erzeugen.

Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko sowie eine Gefahr für die Umwelt dar.

Eine nicht harmonisierte Regulierung auf europäischer und globaler Ebene führt zu technischen und normativen Einschränkungen für die Entwicklung von Trinkwasserkreisläufen.

In Europa sind die Genehmigungsverfahren für diese Anträge hauptsächlich auf nationaler Ebene geregelt. Zulassungen werden von Instituten erteilt, die mit der Durchführung von Prüfungen und der Ausstellung von Zertifikaten beauftragt sind.

Heute entsprechen rund 80% der ausgestellten Zertifikate den Ventilen und Pumpen und rund 20% den übrigen Einrichtungen eines Kreislaufs wie z.B. Armaturen, Filter, Durchflussmesser, Zähler, etc...

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung - Europäische Trinkwasserzertifikat

 

Die Herausforderung für die Verbindungshersteller!

Alle Materialien die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, müssen ihre hygienische Sicherheit gewährleisten:

  • Kunststoffe (Elastomere, Thermoplaste oder Duroplaste)

  • Schmierstoffe und Zusatzstoffe;

  • Metallische Materialien;

  • Mineralstoffe (Glas, Keramik, ...)

Für die Verwendung des Produkts müssen Zertifikate ausgestellt werden, wobei die mit der Anwendung verbundenen Risiken wie Temperaturspitzen, Druck oder chemische Aggressionen zu berücksichtigen sind.

Die Innovationen und das technische Know-how des Herstellers sind hierbei der Schlüssel zur Erfüllung der Vielzahl an europäischen Anforderungen.

 

Was Bedeutet KTW?

Die KTW - W 270 Zertifizierung bedeutet, dass Produktomponeneten, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, von deutschen Laboren (TZW und DVGW/ gemäß UBA (Umwelt Bundesamt) geprüft und zugelassen werden. Die Besonderheit dieser Zulassung soll hinsichtlich der Einschränkung der Schmiermittelzusammensetzung eine der stengsten sein.

KTW und W270 sind die bekanntesten Anforderungen deutscher Hersteller im Wasser- und Getränkesektor. Aufgrund der Repräsentativität Deutschlands in der europäischen Wirtschaft werden diese Zertifizierungen unverzichtbar.

Hier online Kaufen

Die LIQUIfit® Parker Legris Produktpalette  

Die LIQUIfit® Fittinge und Rohre von der Parker Hannifin LPCE Division wurden mit dem KTW-Zertifikat ausgezeichnet. Mit mehr als 8 verschiedenen Zertifikaten erfüllt dieses Sortiment nun die weltweit strengsten Anforderungen an Trinkwasser und Getränke.

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung - Die LIQUIfit® Parker Legris Produktpalette   Die LIQUIfit® Rehe ist die innovatiste Lösung in diesem Bereich. Sie wird aus Bio-Rohstoffen hergestellt und bietet eine unübertroffene Kompaktheit. LIQUIfit® wird in einem sicheren Prozess hergestellt, der die Rückverfolgbarkeit jedes Produktes und eine einheitliche Dichtheitsprüfung ermöglicht. Diese einzigartigen Merkmale ermöglichen eine sichere Handhabung und optimieren die Nutzung.

 

"Für uns war es wichtig, Herstellern in den Bereichen Trinkwasser und Getränke eine neue Technologie mit der umfangreichsten Auswahl an Zertifizierungen zur Verfügung zu stellen, damit sich unsere Kunden sicher fühlen", sagt Chantal Beckensteiner, General Manager der LPCE Division.

 

Darüber hinaus bieten die LIQUIfit® Fittinge und Rohre die größte mechanische Leistung bei einem Druck von 16 bar und einem Temperaturbereich von -10°C bis +120°C.

 

"Die Parker Gruppe investiert weltweite sehr stark in den Wassermarkt. Mit der KTW-Zertifizierung von LIQUIfit® bieten wir allen europäischen Interessenvertretern im Bereich Trinkwassers jetzt ein simples Produkt mit einem breiten Leistungsspektrum hinsichtlich Druck und Temperatur“ sagt Laurent Pouchard, verantwortlich für das OEM-Geschäft der LPCE.

 

 

Zusammenfassend möchten die Hersteller in der Trinkwasser- und Getränkeindustrie die Gesundheit der Verbraucher sicherstellen und gleichzeitig ihre technischen Lösungen und Fertigungsprozesse optimieren.

Die Erlangung von Zertifikaten ist die Garantie um die Anforderungen zu erfüllen und ermöglicht es gleichzeitig Innovationen, technische Lösungen neu zu definieren. LIQUIfit® ist eine neue Technologie in diesem Markt und ermöglicht den Zugang zu anderen Märkten, wie z.B. zur Übertragung von Prozesswasser in Fühlflüssigkeitssystemen.

Weitere Informationen und die Konfiguration Ihres Produkts finden Sie auf unserer Parker-website oder laden Sie unsere Zertifikate herunter KTW-W270 Fittings  /  KTW-W270 tubing

 

Hier online kaufen

 

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung - Vivien RiallandArtikel beigetragen von Vivien Rialland, produktmanager, BU Industrial & Processing OEM, and Laurent Orcibal, e-business manager, E-business, LPCE division, Parker Hannfin.

 

 

 

 

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung - Luarent Orcibal

 

 

 

 

 

 

Verwandte Artikel :

Wie wählen Sie Ihre industriellen Fittings aus?

Dichtungslösungen für Trink- und Brauchwassersysteme

 

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung

Kommentar schreiben





Captcha