Parker Deutschland

Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Zugschienen2013 wurde die Europäische Norm für Schienenfahrzeuge (EN 45545) eingeführt, die den Einsatz von zertifizierten Schläuchen für Schienenfahrzeuge als auch für Gleisbaumaschinen regelt. Als führender Hersteller von Gleisbaumaschinen benötigt Plasser & Theurer einen Partner, der zuverlässig seine Anforderungen für die Lieferung einer breiten Palette von zertifizierten Schlauchleitungen für Schienenfahrzeuge erfüllt.

 

Die Erfüllung der Industriestandards bei Schlauchleitungen für Schienenfahrzeuge und Sicherheit ist der Schlüssel zum Erfolg

Parker ist der erste Hersteller in Europa, der eine neue Gummimischung nach den Vorgaben der EN 45545 im Hinblick auf brandhemmende Eigenschaften, das Rauchverhalten und die Toxizität entwickelte. Die zertifizierte Schlauchleitungsserie von Parker ist weltweit eingeführt. Der No-Skive Compact Spiralschlauch bietet viele Vorteile wie beispielsweise einen verbesserten Biegeradius, optimierte Schlauchabmessungen und Einsparungen bei den Montagekosten.

Plasser & Theurer mit Sitz in Linz, Österreich setzte 2014 erste Probeexemplare der Parker Schlauchleitungen für Schienenfahrzeuge ein. Seither hat sich eine Partnerschaft entwickelt, die durch den regelmäßigen Expertenaustausch von Vertrieb, Marketing und Technik ausgebaut wird. Parker liefert inzwischen das komplette Sortiment an zertifizierten Schlauchleitungen für Schienenfahrzeuge an Plasser & Theurer, darunter zahlreiche Ausführungen, die speziell für die individuellen Anforderungen des Kunden entwickelt wurden.

Zug"Es ist für uns wichtig, Partner wie Parker an unserer Seite zu haben. Das Unternehmen bietet uns eine täglich verfügbare technische Unterstützung, um stets die besten Lösungen für neue Marktanforderungen oder technische Herausforderungen zu finden.“ Einkauf, Plasser & Theurer, Österreich

Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe für die Instandhaltung von Schienenwegen und trägt dazu bei, den Schienenverkehr weltweit unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften in der Spur zu halten.

Erfahren Sie mehr über unsere weiteren Erfolgsgeschichten in unserer Broschüre:Parker Unternehmensbroschüee

 

 

 

 

 

Stephan Völler   

Ein Beitrag von Stephan Völler - Product Support & Training Manager Hose Product Division Europe, Parker Hannifin

 

 

 

Auf dem Weg zur InnoTrans?

Besuchen Sie Parker auf Stand 206, Halle 10.2 in Berlin vom 17. bis 21. September, 2018. Wir zeigen auf der diesjährigen InnoTrans innovative Produkte und Systemlösungen für Ihre Entwicklungen. Für ein Gratis-Messeticket melden Sie sich hier einfach an.

InnoTrans als führende internationale Fachmesse für Transport-Technologien in Berlin zeigt Eisenbahn-Technologie und -Infrastruktur, Innenausstattung sowie Tunnelbau und alles für das öffentliche Verkehrswesen. Die InnoTrans Convention als begleitendes, hochwertiges Event-Programm rundet die InnoTrans ab. Highlight der InnoTrans ist der Außenbereich, auf dem vom Tankwagen bis zum Hochgeschwindigkeitszug auf 3.500 Metern Schiene alles besichtigt werden kann.

 

Verwandte Beiträge:

Der Weg zu Nachhaltigkeit und Korrosionsschutz mit innovativer Kolbenstangenbeschichtung

Mobile Schlauchpressen reduzieren Maschinenstillstandszeiten

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können

Mit einer wachsenden Anzahl von Herstellern intelligenter Geräte und Produkte, die Sensoren für die drahtlose Kommunikation mit der Außenwelt entwickeln, gewinnen Industrie 4.0 und das...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Kommentar schreiben





Captcha